商品は溶接フェルールの管用継手です。適用管呼び径はΦ25、38、51、63.5...
型番 | 材質 |
---|---|
□□□□PS | SUS304 |
□□□□PSS | SUS316L |
型番 | 適用管呼び径 | D | d | A | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | No. | 14WMP□ | 14MMPS□ | 14AMPS□ | ||||
14WMPS 14WMPSS 14MMPS 14MMPSS 14AMPS 14AMPSS | 250 | 25 | 25.0 | 22.5 | 50.5 | 15.8 | 21.5 | 28.6 |
380 | 38 | 38.0 | 35.5 | |||||
510 | 51 | 51.0 | 48.5 | 64.0 | ||||
635 | 63.5 | 63.5 | 60.5 | 77.5 | ||||
761 | 76 | 76.1 | 72.9 | 91.0 | ||||
1016 | 101.6 | 104 | 100 | 119 |
Loading...
商品は溶接フェルールの管用継手です。適用管呼び径はΦ25、38、51、63.5、76、101.6までで選択可能でございます。
14AMPS-250で型番確定
サニタリー管用継手 -溶接フェルール SMS規格-の型番14AMPS-250のページです。
型番14AMPS-250に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
14AMPS-1016 |
14AMPS-380 |
14AMPS-510 |
14AMPS-635 |
14AMPS-761 |
14AMPSS-1016 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外径呼び 1(範囲) | 継手 材質 | 外径 (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,793円 ( 3,072円 ) | 1個 | - | 9日目~ | 2.1S~4.5S | SUS304 | 101.6 | 28.6 | |
1,286円 ( 1,415円 ) | 1個 | - | 9日目~ | ~2.0S | SUS304 | 38 | 28.6 | |
1,329円 ( 1,462円 ) | 1個 | - | 9日目~ | ~2.0S | SUS304 | 51 | 28.6 | |
1,556円 ( 1,712円 ) | 1個 | - | 9日目~ | 2.1S~4.5S | SUS304 | 63.5 | 28.6 | |
2,221円 ( 2,443円 ) | 1個 | - | 9日目~ | 2.1S~4.5S | SUS304 | 76.1 | 28.6 | |
5,091円 ( 5,600円 ) | 1個 | - | 9日目~ | 2.1S~4.5S | SUS316L | 101.6 | 28.6 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました