(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-B40LZD45
円筒ボウル(2) パーツフィーダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
146,668円
税込単価
161,335円

特殊用途にも対応

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS
  • ボウル形式:
    円筒

型番

K-B40LZD45 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-B40LZD45 の仕様・寸法情報

型番
A(φmm)
B(φmm)
供給方向
巻数
標準収容量(ℓ)
ボウル底形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-B40LZD45

454
130
反時計回り
1.5
5
底なし(分離底仕様)

1個

146,668( 161,335円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊用途にも対応

K-B40LZD45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

円筒ボウル(2)の型番K-B40LZD45のページです。
型番K-B40LZD45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円筒ボウル(2)

円筒ボウル(2)

    円筒ボウル(1)

    円筒ボウル(1)

      段付きボウル(2)

      段付きボウル(2)

        円すいボウル

        円すいボウル

          段付きボウル(3)

          段付きボウル(3)

            皿ボウル

            皿ボウル

              段付きボウル(1)

              段付きボウル(1)

                Nシリーズ

                Nシリーズ

                  ボウルフィーダ

                  ボウルフィーダ

                    Kシリーズ

                    Kシリーズ

                      Gシリーズ

                      Gシリーズ

                        HFシリーズ

                        HFシリーズ

                          メーカー NTN NTN NTN NTN NTN NTN NTN NTN 産機 NTN NTN NTN
                          通常価格 146,668円 60,383円 61,914円 97,778円 137,778円 45,671円 34,646円 157,043円 49,090円 73,334円 1,202,180円 162,964円
                          通常出荷日 18日目~   18日目~   14日目~   14日目~   18日目~   18日目~   14日目~   14日目   4日目   14日目~   14日目   14日目  
                          材質 SUS SUS AL鋳 SUS SUS - - - - - - -
                          ボウル形式 円筒 円筒 段付き 円すい 段付きSUS鋼板 段付き - - - - -

                          円筒ボウル(2)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          K-B40LZD50
                          K-B40LZF45
                          K-B40LZF451
                          K-B40LZF452
                          K-B40LZF50
                          K-B40LZF501
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          A
                          (φmm)
                          B
                          (φmm)
                          供給方向 巻数 標準収容量
                          (ℓ)
                          ボウル底形式

                          154,815円

                          ( 170,297円 )
                          1個 -

                          18日目

                          504140反時計回り1.57底なし(分離底仕様)

                          146,668円

                          ( 161,335円 )
                          1個 -

                          18日目

                          454130反時計回り1.55一体底

                          158,519円

                          ( 174,371円 )
                          1個 -

                          19日目

                          454130反時計回り24一体底

                          162,964円

                          ( 179,260円 )
                          1個 -

                          19日目

                          454160反時計回り25一体底

                          154,815円

                          ( 170,297円 )
                          1個 -

                          18日目

                          504140反時計回り1.57一体底

                          174,816円

                          ( 192,298円 )
                          1個 -

                          19日目

                          504140反時計回り26一体底

                          ボウルフィーダカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました