(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5AN-HT】

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5AN-HT】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,775円
税込単価
54,753円

サーマックNEOシリーズにプログラムタイプ新登場!最大256セグメントのプログ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
故障検出機能
制御出力1
制御出力2
ケースの色
補助出力点数
オプション
イベント入力(点)
ヒータ断線・SSR故障・ヒータ過電流検出機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E5AN-HTAA2HH03BF-FLK AC100-240

ヒータ断線 / ヒータ過電流 / SSR故障
出力ユニット方式
出力ユニット方式
2点
RS-485通信付き
2
単相または三相ヒータ用検出機能

1個

49,775( 54,753円 )

51日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サーマックNEOシリーズにプログラムタイプ新登場!最大256セグメントのプログラム容量で優れたコストパフォーマンス。新型液晶採用で、視野角、コントラスト比が向上。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

E5AN-HTAA2HH03BF-FLK AC100-240で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5AN-HT】の型番E5AN-HTAA2HH03BF-FLK AC100-240のページです。
型番E5AN-HTAA2HH03BF-FLK AC100-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5AN-HT】

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5AN-HT】

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5CN-HT】

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5CN-HT】

      温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5AC-T】

      温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5AC-T】

        温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】

        温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】

          温度調節器(デジタル調節計) E5GC

          温度調節器(デジタル調節計) E5GC

            温度調節器(デジタル調節計) E5CC

            温度調節器(デジタル調節計) E5CC

              デジタル指示調節計 形C26

              デジタル指示調節計 形C26

                【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型

                【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型

                  LCD PID 制御温度調節器 TXシリーズ

                  LCD PID 制御温度調節器 TXシリーズ

                    2自由度PID温度調節器 TNシリーズ

                    2自由度PID温度調節器 TNシリーズ

                      【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型

                      【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型

                        高精度標準型 PID制御温度調節器 TKシリーズ

                        高精度標準型 PID制御温度調節器 TKシリーズ

                          1段表示実用型 PID制御温度調節器 TCシリーズ

                          1段表示実用型 PID制御温度調節器 TCシリーズ

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン アズビル ミスミ AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) ミスミ AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 49,775円 27,610円 31,627円 23,037円 17,417円 15,410円 64,977円 - 7,493円 15,675円 7,940円 7,429円 4,543円
                            通常出荷日 51日目   51日目~   51日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   お見積り   8日目~   15日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            制御方式 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 - ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御
                            入力方式 熱電対 / 白金測温抵抗体 熱電対 / 白金測温抵抗体 熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流 熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流 熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流 熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流 熱電対 / 測温抵抗体
                            入力点数(ヶ) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
                            電源電圧(V) AC100~240V AC100~240V - - - - - - - - - - -

                            サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5AN-HT】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました