(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバアンプ(形E3X-DA-Nシリーズ)用通信ユニット【E3X-CIF11】

ファイバアンプ(形E3X-DA-Nシリーズ)用通信ユニット【E3X-CIF11】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,297円
税込単価
41,027円

【特長】・新方式のコネクタタイプで、省配線・省スペース・メンテナンス性向上を実...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • センサオプション種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    アンプ用通信ユニット
  • 適用品:
    E3X-DAB8 / E3X-DAB6 / E39-TM1 / E3X-DA8 / E3X-DAG8 / E3X-DA8TW / E3X-DA6 / E3X-DAG6 / E3X-DA6TW / E3X-DA6-P
  • 仕様:
    RS-422

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ファイバアンプ(形E3X-DA-Nシリーズ)用通信ユニット【E3X-CIF11】 外形図

製品仕様

定格/性能

項目形式
形E3X-CIF11
通信方式RS-422
接続可能ファイバアンプ*1*2 形E3X-DA6 *3、形E3X-DA8 *3、形E3X-DAB6 *4、形E3X-DAB8 *4、形E3X-DAG6 *4、形E3X-DAG8 *4
形E3X-DA6TW *3、形E3X-DA8TW *3、形E3X-DA6-P *3、形E39-TM1
接続可能ファイバアンプ台数最大16台
電源電圧DC11.4~26.4V(DC12-5%~24V+10%)
内部消費電流*540mA以下
周囲温度動作時:-20~+55℃ 保存時:-30~+70℃(ただし氷結、結露のないこと)
周囲湿度35~85%(ただし結露のないこと)
質量(梱包状態)約200g

*1.コード引き出しタイプ(形E3X-DA11-Nなど)、耐水タイプ(形E3X-DA11Vなど)は接続できませんのでご注意ください。
*2.下記ロット番号以降の製品とのみ接続可能です。またはカバーの「MADE IN JAPAN」の下に下線が入っている製品も接続可能です。

ファイバアンプ(形E3X-DA-Nシリーズ)用通信ユニット【E3X-CIF11】 コマンド

*3.形E3X-DA□TWシリーズは、2012年3月末に受注終了しました。形E3X-DA6/DA8/DA6Dは、2017年3月末に受注終了しました。
*4.形E3X-DAB6、形E3X-DAB8、形E3X-DAG6、形E3X-DAG8は、2019年3月末に受注終了しました。
*5.ファイバアンプ側に供給する電流は含みません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E3X-CIF11

1個

37,297( 41,027円 )

51日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新方式のコネクタタイプで、省配線・省スペース・メンテナンス性向上を実現しました。
・チャンネルは、1~16台単位の任意で接続可能(CompoBus/Sは1~14台)。
・モバイルコンソールのインターフェースを装備することで、手元での設定・確認も可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

E3X-CIF11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバアンプ(形E3X-DA-Nシリーズ)用通信ユニット【E3X-CIF11】の型番E3X-CIF11のページです。
型番E3X-CIF11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバアンプ(形E3X-DA-Nシリーズ)用通信ユニット【E3X-CIF11】

ファイバアンプ(形E3X-DA-Nシリーズ)用通信ユニット【E3X-CIF11】

    センサ通信ユニット(CompoNetタイプ) 【E3X-CRT】

    センサ通信ユニット(CompoNetタイプ) 【E3X-CRT】

      ファイバユニット用レンズ 【E32】

      ファイバユニット用レンズ 【E32】

        ファイバユニット用レンズ

        ファイバユニット用レンズ

          シングルビームセーフティセンサ【E3ZS/E3FS】

          シングルビームセーフティセンサ【E3ZS/E3FS】

            ファイバユニット 透過型用レンズ

            ファイバユニット 透過型用レンズ

              透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

              透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

                SE2L形 セーフティレーザスキャナ 交換用光学窓

                SE2L形 セーフティレーザスキャナ 交換用光学窓

                  ファイバユニット 微小物体検出レンズ

                  ファイバユニット 微小物体検出レンズ

                    SE2L形 セーフティレーザスキャナ ロボットコントローラ接続ターミナル スレーブ接続用

                    SE2L形 セーフティレーザスキャナ ロボットコントローラ接続ターミナル スレーブ接続用

                      長距離レンズユニット

                      長距離レンズユニット

                        透過形サイドビューレンズユニット

                        透過形サイドビューレンズユニット

                          ファイバオプション (レンズ)

                          ファイバオプション (レンズ)

                            メーカー オムロン オムロン オムロン ミスミ オムロン オプテックス・エフエー オムロン IDEC オプテックス・エフエー IDEC アズビル アズビル Panasonic
                            通常価格 37,297円 20,889円 3,151円 710円 14,973円 2,197円 11,687円 12,360円 3,068円 17,977円 3,646円 26,876円 1,633円
                            通常出荷日 51日目   51日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   2日目   4日目   84日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 ファイバセンサ関連部品 光電センサ 関連部品 光電センサ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            センサオプション種類 その他 その他 レンズ レンズ - レンズ - センサユニット用部品 レンズ その他 レンズ レンズ レンズ
                            商品タイプ アンプ用通信ユニット センサ通信ユニット - - セーフティセンサ - - - - - - - -
                            適用品 E3X-DAB8 / E3X-DAB6 / E39-TM1 / E3X-DA8 / E3X-DAG8 / E3X-DA8TW / E3X-DA6 / E3X-DAG6 / E3X-DA6TW / E3X-DA6-P E3X-MDA0 / E3X-HD0 / E2C-EDA0 / E3C-LDA0 - - - - - - - - - - -
                            仕様 RS-422 CompoNet - - - - MSR機能なし - - - - - -

                            ファイバアンプ(形E3X-DA-Nシリーズ)用通信ユニット【E3X-CIF11】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました