(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度コントローラ monoone-200

デジタル温度コントローラ monoone-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
224,320円
税込価格
246,752円

30Aの大容量、洗練されたデザインの温度調節器。【特長】・30Aの大容量、洗練...

詳細情報を確認する

型番

MONOONE-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

洗礼されたデザインで、30Aの大容量のデジタル温度コントローラ。220(縦)x220(横)×220(奥行)mm(突起部分を除く)、約6kg。
型番monoone-200
入力熱電対(K,J,T,E,L,U,N,R,S,B,W,PLII)
白金測温抵抗体(Pt100Ω)
電源電圧AC100V~240V(単相/三相)50/60Hz
出力形式SSR(無接点)電圧出力〈出力電圧は,電源電圧に依存〉
出力定格30A以下
※SSR出力のため、若干の漏れ電流があります。電流値0.2A以下の場合はご連絡ください。
補助出力AC250V 3A(抵抗負荷)
制御方式1.2 自由度PID(オートチューニング付)
2. ON/OFF制御
制御定数比例帯:熱電対/側温抵抗体マルチ入力タイプ:0.1~999.9(℃)
制御周期:0.5, 1~99s(秒)
積分時間:0~3,999s(秒)
調節感度熱電対:側温抵抗体マルチ入力タイプ:0.1~999.9(℃)
微分時間:0~3,999s(秒)
PV補正:-199.9~+999.9(℃)
表示部11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)
PV:15.8mm SV:9.5mm MV:6.8mm
指示精度熱電対K-200~+1,300℃
(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1digit以下
T,N-100℃以下は±2℃ ±1digit以下
U,L±2℃±1digit以下
B400~800±3℃以下 400℃以下は規定なし
(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1digit以下
R,S200℃以下は±3℃±1digit以下
W(指示値の±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下
PLII(指示値の±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下
白金測温抵抗体(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下
サンプリング周期250ms
設定値記憶不揮発性メモリ(書込回数:100万回)
短絡保護ノーヒューズ遮断器
その他機能自動排熱ファン/AC100V~200V(単相・三相)
マルチ電源入力/サイクル制御方式
消費電力25VA以下
許容周囲条件温度:-10℃~+55℃
湿度:25%~85%
耐電圧AC1500V 1分間
耐ノイズパルス幅100ns、1μsで1,500V
寸法/重量220(縦)×220(横)×220(奥行) (突起部分を除く)/約6kg

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MONOONE-200

10

1個

224,320( 246,752円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

30Aの大容量、洗練されたデザインの温度調節器。
【特長】
・30Aの大容量、洗練されたデザインです。
・2自由度PID制御方式の温度調節器とSSRにサイクルコントロールユニットを組み合わせる事により、発生ノイズの少ないより精度の高い温度制御が実現できます。
・周囲温度や使用時間で排熱ファンが自動で運転を行うので、装置の内部温度上昇を抑え低騒音性に優れています。
・予測できない不具合にも、エラーポートを使用すれば、ブザー、回転灯など利用し、安全な現場環境を実現します。
【用途】
・精度の高い温度制御、温度調節に。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温度コントローラ monoone-200

デジタル温度コントローラ monoone-200

    デジタル温度コントローラ monoone+B

    デジタル温度コントローラ monoone+B

      デジタル温度コントローラ monoone+W

      デジタル温度コントローラ monoone+W

        デジタル温度コントローラ monoone-120T

        デジタル温度コントローラ monoone-120T

          デジタルマルチ温調器 TXN-400E

          デジタルマルチ温調器 TXN-400E

            【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型

            【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型

              【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型

              【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型

                2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ

                2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ

                  プログラマブル温度調節計 NP200

                  プログラマブル温度調節計 NP200

                    マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9

                    マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9

                      温度調節器(デジタル調節計) E5GC

                      温度調節器(デジタル調節計) E5GC

                        温度調節器(デジタル調節計) E5CC

                        温度調節器(デジタル調節計) E5CC

                          温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】

                          温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】

                            メーカー スリーハイ スリーハイ スリーハイ スリーハイ アズワン ミスミ ミスミ AUTONICS(オートニクス) HANYOUNG HANYOUNG オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 224,320円 40,512円 40,512円 52,371円 38,700円 - 7,940円 6,221円 49,538円 15,758円 17,417円 15,410円 23,037円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   3日目   1日目   お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            制御方式 ON/OFF制御 ON/OFF制御 ON/OFF制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 オートチューニング付PID制御 オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
                            入力方式 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 熱電対 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流 熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流 熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流
                            制御出力 電圧パルス リレー接点出力 リレー接点出力 電圧パルス 内蔵SSR出力 リレー接点出力 / SSR駆動用電圧出力 リレー接点出力 / SSR駆動用電圧出力 リレー接点出力 / 電圧パルス リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流 リレー接点出力 - - -
                            設定方式 キー操作 キー操作 キー操作 キー操作 キー操作 キー操作 キー操作 キー操作 - - キー操作 キー操作 キー操作
                            表示温度範囲(℃) -200::1300 - - - - - - - - - - - -

                            デジタル温度コントローラ monoone-200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました