(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉付きワイヤーロープ用 天井用金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

玉付きワイヤーロープ用 天井用金具【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,622円
税込単価
10,584円

【特長】・ステンレスワイヤーロープの先端にステンレス球を取付け、もう一方は環境...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    C3604
  • 表面処理:
    ニッケル
  • 適合ワイヤーロープ径(mm):
    1.0/1.5

型番

BYP-50B-1-ニッケル 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

玉付きワイヤーロープ用 天井用金具 外形図

製品仕様

型番標準寸法1,000個の重量適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重入数材質表面処理
BYP-50B-1A16.0×B16.0×C4.2×D2.2mm27.000kg線径1.0φ-玉径3.2-8.0kg
線径1.0φ-玉径4.8-10.0kg
線径1.5φ-玉径4.8-20.0kg
20個C3604ニッケル

使用例

玉付きワイヤーロープ用 天井用金具 使用例-1
玉付きワイヤーロープ用 天井用金具 使用例-2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BYP-50B-1-ニッケル

1パック

20個入り

9,622( 10,584円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスワイヤーロープの先端にステンレス球を取付け、もう一方は環境にやさしいフリーハンダ(鉛を含有していない)ではつれ止め処理をしています。
・また、玉付きワイヤーロープ専用金具があり、取り付けやすくなっています。
・ディスプレイパーツとともに空間演出の担い手です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉付きワイヤーロープ用 天井用金具の型番BYP-50B-1-ニッケルのページです。
型番BYP-50B-1-ニッケルに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉付きワイヤーロープ用 天井用金具

玉付きワイヤーロープ用 天井用金具

    玉付きワイヤーロープ用 プレート金具

    玉付きワイヤーロープ用 プレート金具

      ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>張力調整タイプ

      ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>張力調整タイプ

        ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ

        ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ

          ワイヤーフック(ワイヤー径1.0mm用)

          ワイヤーフック(ワイヤー径1.0mm用)

            くり返し使える マグネット用補助板

            くり返し使える マグネット用補助板

              粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用

              粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用

                パイプ用樹脂製フック(固定タイプ) 黒 KF-2BK 耐荷重3kg 面ファスナー脱着式

                パイプ用樹脂製フック(固定タイプ) 黒 KF-2BK 耐荷重3kg 面ファスナー脱着式

                  フック(マグネット付)

                  フック(マグネット付)

                    ヘイコー タグファスナー 3インチ

                    ヘイコー タグファスナー 3インチ

                      リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプ

                      リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプ

                        ウィル ラックスMG シャワーフック(マグネット)

                        ウィル ラックスMG シャワーフック(マグネット)

                          ヘイコー タグピン スタンダード

                          ヘイコー タグピン スタンダード

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ベルク LEC スリーエムジャパン 日本緑十字社 エスコ シモジマ スガツネ工業 アスベル シモジマ
                            通常価格 9,622円 8,667円 9,739円 6,057円 816円 412円 461円 503円 10,816円 3,648円 22,050円 1,148円 3,968円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   5日目   2日目   1日目   1日目   4日目   2日目   6日目   3日目   5日目   6日目  
                            材質 C3604 SPCC 金具/C3602、座金/SPCC 金具/C3602、座金/SPCC - - - - - - - - -
                            表面処理 ニッケル クローム ニッケル ニッケル - - - - - - - - -
                            適合ワイヤーロープ径(mm) 1.0/1.5 1.0 1.2/1.5/2.0 - - - - - - - - - -

                            玉付きワイヤーロープ用 天井用金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました