(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト LED-POWER-STICK-S型

LEDライト LED-POWER-STICK-S型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,405円
税込単価
4,846円

幅10mmのスリムなライン照明で、本体同士を連結できる(最大3m)バーライト。...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    バータイプ
  • IP(防塵防水):
    IP無
  • 定格入力電圧(V):
    DC24
  • 照射角:
    120°
  • 質量(g):
    25

型番

LED-POWER-S-STICK-200-CW 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

LEDライト LED-POWER-STICK-S型の仕様

LEDライト LED-POWER-STICK-S型:関連画像

LEDライト LED-POWER-STICK-S型(高演色)の外観

LEDライト LED-POWER-STICK-S型:関連画像

LEDライト LED-POWER-STICK-S型の使用例

LEDライト LED-POWER-STICK-S型:関連画像

LEDライト LED-POWER-STICK-S型の寸法図 単位:mm

※本体電源コード付き仕様の場合付属します。別途電源コードを追加することなく、本体をさらに連結できます。

LEDライト LED-POWER-STICK-S型:関連画像

接続方法

※光量を調節しない場合は、不要です。

LEDライト LED-POWER-STICK-S型:関連画像

取付方法

LEDライト LED-POWER-STICK-S型:関連画像

取付加工図 埋込仕様 単位:mm

LEDライト LED-POWER-STICK-S型:関連画像

取付加工図 面付仕様

LEDライト LED-POWER-STICK-S型:関連画像

配光イメージ図A

LEDライト LED-POWER-STICK-S型:関連画像

配光イメージ図B

LEDライト LED-POWER-STICK-S型:関連画像

配光イメージ図C

品番 配光イメージ図 仕様 定格入力電圧 定格消費電力 照度※1 色温度
LED-POWER-S-STICK-200-WW (A) 本体電源コードなし DC24V 2.7W 1576lx 3000K
LED-POWER-S-STICK-200-NW (B) 本体電源コードなし DC24V 2.7W 1660lx 4000K
LED-POWER-S-STICK-200-CW (C) 本体電源コードなし DC24V 2.7W 1704lx 5000K
LED-POWER-S-STICK-300-WW (A) 本体電源コードなし DC24V 4W 1576lx 3000K
LED-POWER-S-STICK-300-NW (B) 本体電源コードなし DC24V 4W 1660lx 4000K
LED-POWER-S-STICK-300-CW (C) 本体電源コードなし DC24V 4W 1704lx 5000K
LED-POWER-S-STICK-L-300-WW (A) 本体電源コード付き DC24V 4W 1576lx 3000K
LED-POWER-S-STICK-L-300-NW (B) 本体電源コード付き DC24V 4W 1660lx 4000K
LED-POWER-S-STICK-L-300-CW (C) 本体電源コード付き DC24V 4W 1704lx 5000K
品番 発光色 演色評価数 照射角 光束 最大接続灯数 L 質量
LED-POWER-S-STICK-200-WW 電球色 Ra97 120° 175lm 7灯/14灯※2 200 25g
LED-POWER-S-STICK-200-NW 白色 Ra97 120° 175lm 7灯/14灯※2 200 25g
LED-POWER-S-STICK-200-CW 昼白色 Ra85 120° 175lm 7灯/14灯※2 200 25g
LED-POWER-S-STICK-300-WW 電球色 Ra97 120° 260lm 4灯/10灯※2 300 25g
LED-POWER-S-STICK-300-NW 白色 Ra97 120° 260lm 4灯/10灯※2 300 25g
LED-POWER-S-STICK-300-CW 昼白色 Ra85 120° 260lm 4灯/10灯※2 300 25g
LED-POWER-S-STICK-L-300-WW 電球色 Ra97 120° 260lm 4灯/10灯※2 300 25g
LED-POWER-S-STICK-L-300-NW 白色 Ra97 120° 260lm 4灯/10灯※2 300 25g
LED-POWER-S-STICK-L-300-CW 昼白色 Ra85 120° 260lm 4灯/10灯※2 300 25g
  • ※1ライトから500mm離れた場所での照度です。
  • ※2それぞれACアダプターSTD-24010T/ATS050-A240と分岐ボックスBNK-12-Hを使用したときの接続灯数です。

付属品

  • マウンティングクリップ
  • 十字穴付皿タッピンねじ2.5×8
  • 取付用両面テープ

注意・禁止事項

  • 本品は必ず定電圧電源(DC24V)に接続してご使用ください。
  • 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

型番リスト

型番
照度
色温度(K)
光束(lm)
発光色詳細
仕様
長さ(mm)
接続灯数
定格消費電力(W)
演色評価数
トラスココード
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LED-POWER-S-STICK-200-CW

1704 lx
5000
175
昼白色
本体電源コードなし
200
7灯/14灯
2.7
Ra85
アーキ220-028-640
220-028-640

1個

4,405( 4,846円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅10mmのスリムなライン照明で、本体同士を連結できる(最大3m)バーライト。
【特長】
・灯具連結部も継ぎ目なく発光する。
・面付けと埋め込みの2通りの取り付けができる。
・マウンティングクリップ(付属品)を使用して簡単に取り付けできる。
・電球色と白色仕様の製品は、極めて自然光に近い色で対象物の持つ色を忠実に再現する。
・発光色は電球色と白色の2種類。また、この2種類を接続しての使用も可能。
・付属のねじまたは接着剤で取り付けできる。
【用途】
・棚下、下駄箱、カウンター下間接照明、天井間接照明、洗面化粧台など。

カタログ

 

Loading...

LED-POWER-S-STICK-200-CWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト LED-POWER-STICK-S型の型番LED-POWER-S-STICK-200-CWのページです。
型番LED-POWER-S-STICK-200-CWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト LED-POWER-STICK-S型

LEDライト LED-POWER-STICK-S型

    LEDライト LED-POWER-STICK-T型

    LEDライト LED-POWER-STICK-T型

      LEDタフライト SL-TGH型

      LEDタフライト SL-TGH型

        LEDライト SL-GX531型

        LEDライト SL-GX531型

          LEDスリムライト SL-RS2-100型

          LEDスリムライト SL-RS2-100型

            LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型

            LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型

              直流電源装置 CCPS12-350型

              直流電源装置 CCPS12-350型

                防水型LEDライト NLMシリーズ

                防水型LEDライト NLMシリーズ

                  LEDライト LED-POINT1W-CW型

                  LEDライト LED-POINT1W-CW型

                    フラット型防水LEDライト NLWシリーズ

                    フラット型防水LEDライト NLWシリーズ

                      フラット型防水LEDライト NLFシリーズ

                      フラット型防水LEDライト NLFシリーズ

                        防水型面発光LEDライト NLUPシリーズ

                        防水型面発光LEDライト NLUPシリーズ

                          防水型LEDライト NLL3シリーズ

                          防水型LEDライト NLL3シリーズ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 日機 スガツネ工業 日機 日機 日機 日機
                            通常価格 4,405円 7,674円 18,523円 10,054円 10,891円 11,050円 27,015円 15,000円 10,500円 32,500円 16,380円 20,540円 16,006円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   4日目   5日目   5日目   9日目   3日目~  
                            形状 バータイプ バータイプ バータイプ スポットタイプ リングタイプ リングタイプ スポットタイプ バータイプ スポットタイプ バータイプ バータイプ 面発光タイプ バータイプ
                            IP(防塵防水) IP無 IP無 IP67F IP無 IP無 IP無 IP無 IP67 IP無 IP67 IP67 IP67 IP67
                            定格入力電圧(V) DC24 DC24 DC24 AC100 AC100 AC100 AC100~240 - - - - - -
                            照射角 120° 85° - 40° 100° 40° - - - - - - -
                            質量(g) 25 - 450 - - - - - - - - - -

                            LEDライト LED-POWER-STICK-S型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            設備の照明として
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            設備の照明として使用をしています。なるべく小さくて強度が明るいものを探していました。サイズや明るさの強度もちょうど良いので満足しています。また使う上で工夫していることは、対象物に対して明るさをはかるために距離感を調節しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました