(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-DHR-1BR
手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHR テスリ(ゲンカン/トイレヨウテスリ) SK-DHR

手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHR SK-DHR-1BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,516円
税込単価
13,768円

手すり(玄関・トイレ用手摺)。【特長】・天然木使用の手摺。・ナチュラル/ダーク...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ
  • 材質:
    手摺:天然木(ブナ材)/支持具:亜鉛ダイカスト
  • 仕上げ:
    手摺:合成樹脂塗装/支持具:クロームメッキ
  • 寸法H(mm):
    600
  • 寸法D(mm):
    63
  • 丸径(φ):
    30

型番

SK-DHR-1BR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SK-DHR-1BR の仕様・寸法情報

商品情報

手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHRシリーズの仕様

SK-DHR-1NA イメージ

SK-DHR-1NA イメージ

SK-DHR-1BR イメージ

SK-DHR-1BR イメージ

  • 手にフィットして、しっかり握れるディンプル加工付
  • シンプルデザインでインテリアへ自然に溶け込む
  • 天然木使用のため、浴室等湿気の多い場所には適さない

手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHRシリーズの寸法

 

(単位:mm)

 

手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHRシリーズの寸法図

手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHRシリーズの寸法図

 
商品記号材質寸法仕上
HD
SK-DHR-1NA手摺:天然木(ブナ材)
支持具:亜鉛ダイカスト
60063手摺:合成樹脂塗装
支持具:クロームメッキ
ナチュラル
SK-DHR-1BRダークブラウン

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-DHR-1BR

ダークブラウン
4549396438418

1個

12,516( 13,768円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手すり(玄関・トイレ用手摺)。
【特長】
・天然木使用の手摺。
・ナチュラル/ダークブラウンの2色を用意。
【用途】
・玄関やトイレ用の手摺として最適。

SK-DHR-1BRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHRの型番SK-DHR-1BRのページです。
型番SK-DHR-1BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHR

手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHR

    BL補助手摺L型

    BL補助手摺L型

      窓手摺(内部用) SK-6076A

      窓手摺(内部用) SK-6076A

        窓手摺 SK-6075A

        窓手摺 SK-6075A

          窓手摺(内部用) SK-6088A型

          窓手摺(内部用) SK-6088A型

            ドレインパイプ(埋込型) SK-DP

            ドレインパイプ(埋込型) SK-DP

              バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-150S

              バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-150S

                バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164S

                バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164S

                  バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-258S

                  バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-258S

                    バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-251SN

                    バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-251SN

                      握りバー(化粧カバータイプ・化粧丸座タイプ)

                      握りバー(化粧カバータイプ・化粧丸座タイプ)

                        玄関用椅子

                        玄関用椅子

                          バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-102SN・SK-120SN-RJ

                          バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-102SN・SK-120SN-RJ

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 12,516円 12,708円 32,653円 36,286円 5,273円 6,081円 129,701円 35,196円 57,781円 83,442円 14,148円 17,746円 59,864円
                            通常出荷日 6日目   8日目   14日目   14日目   8日目   8日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   4日目   14日目  
                            パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 玄関用椅子 手摺・パイプ
                            材質 手摺:天然木(ブナ材)/支持具:亜鉛ダイカスト 手摺:タモ集成材/支持具:亜鉛ダイカスト アルミ アルミ アルミ 本体:アルミ押出型材/キャップ:合成ゴム ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - -
                            仕上げ 手摺:合成樹脂塗装/支持具:クロームメッキ 手摺:抗菌ウレタン塗装/支持具:アクリル樹脂焼付塗装 アルマイト処理 アルマイト処理 パイプ:アルマイト処理/取付金具:焼付塗装 アルマイト処理 - - - - - - -
                            寸法H(mm) 600 700 600 900 - - - - - - - - -
                            寸法D(mm) 63 60 - - - - - - - - - - -

                            手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-DHR-1NA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            12,516円

                            ( 13,768円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ナチュラル4549396438432

                            手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました