(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA638DF-3
パッドアイ丸カン(ステンレス製) ケンチクカナモノ

パッドアイ丸カン(ステンレス製) EA638DF-3
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
789円
税込単価
868円
  • 材質:
    SUS304

型番

EA638DF-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA638DF-3 の仕様・寸法情報

型番
使用荷重
リング内径
穴径
プレートサイズ
リング線径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638DF-3

3kg
25mm
2.2mm
9×27mm
3mm

1個

789( 868円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

EA638DF-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パッドアイ丸カン(ステンレス製)の型番EA638DF-3のページです。
型番EA638DF-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッドアイ丸カン(ステンレス製)

パッドアイ丸カン(ステンレス製)

    パッドアイ(ステンレス製)

    パッドアイ(ステンレス製)

      リング(ステンレス製)

      リング(ステンレス製)

        クイックリング(ステンレス製)

        クイックリング(ステンレス製)

          クイックリング(ステンレス製)

          クイックリング(ステンレス製)

            クイックリング(ステンレス製)

            クイックリング(ステンレス製)

              ワイヤーキャッチ(ステンレス製)

              ワイヤーキャッチ(ステンレス製)

                スイベルアイスナップ(ステンレス製)

                スイベルアイスナップ(ステンレス製)

                  ワイヤークランプ(ステンレス製)

                  ワイヤークランプ(ステンレス製)

                    ねじ止リング(ステンレス製)

                    ねじ止リング(ステンレス製)

                      スナップフック(ステンレス製)(SUS316)

                      スナップフック(ステンレス製)(SUS316)

                        S型ロングフック(ステンレス製)

                        S型ロングフック(ステンレス製)

                          Sフック(ステンレス製)(SUS304)

                          Sフック(ステンレス製)(SUS304)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 789円 710円 420円 550円 510円 230円 1,080円 1,370円 2,680円 1,590円 660円 710円 390円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 SUS304 SUS304 ステンレス(SUS316) SUS316 SUS316 SUS316 SUS304 SUS316 SUS303 SUS304 SUS316 ステンレスSUS304 SUS304

                            パッドアイ丸カン(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA638DF-4
                            EA638DF-5
                            EA638DF-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重 リング内径 穴径 プレートサイズ リング線径

                            911円

                            ( 1,002円 )
                            1個 -

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            7kg30mm3.2mm12×36mm4mm

                            1,195円

                            ( 1,315円 )
                            1個 -

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            15kg30mm4.2mm15×45mm5mm

                            1,862円

                            ( 2,048円 )
                            1個 -

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            30kg50mm5.2mm26×80mm8mm

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました