(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA986RB-100
[ステンレス製]重量戸車(V・コ型兼用) 100MM トグルマ(ジュウリョウヨウ ステンレスセイ)

[ステンレス製]重量戸車(V・コ型兼用) EA986RB-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
40,540円 31,961円
税込単価
44,594円 35,157円

【特長】・エスコのステンレス製重量戸車(V・コ型兼用)・枠厚 2.6~3mm【...

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    ステンレス
  • 枠材質:
    ステンレス
  • 種類:
    重量戸車
  • 車輪材質:
    金属
  • 材質:
    車:ステンレス(SUS303)、枠:ステンレス(SUS304)
  • 入数:
    1個
  • 戸車形状:
    V・コ型
  • 枠厚:
    2.6~3mm
  • VH兼用型:
    アングルレール、フラットレール両用

型番

EA986RB-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA986RB-100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
車輪径(Φ)
全長(mm)
重量
耐荷重
サイズB
サイズG
サイズF
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986RB-100

100
220
2290g
1000kg(2個)
176mm
42mm
110mm

1個

40,540円

31,961

( 35,157円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エスコのステンレス製重量戸車(V・コ型兼用)
・枠厚 2.6~3mm
【用途】
・門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など

EA986RB-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]重量戸車(V・コ型兼用)の型番EA986RB-100のページです。
型番EA986RB-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ステンレス製]重量戸車(V・コ型兼用)

[ステンレス製]重量戸車(V・コ型兼用)

    [ステンレス製]重量戸車(V型)

    [ステンレス製]重量戸車(V型)

      重量戸車(VH兼用型・K-1020・ステンレス製)

      重量戸車(VH兼用型・K-1020・ステンレス製)

        ステンレス ベアリング戸車 丸型(コ型枠)

        ステンレス ベアリング戸車 丸型(コ型枠)

          LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 枠付コ型

          LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 枠付コ型

            オールステンレス枠無重量車 コ型

            オールステンレス枠無重量車 コ型

              LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 枠付V型

              LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 枠付V型

                ステンレス重量戸車 スリムタイプ V溝型

                ステンレス重量戸車 スリムタイプ V溝型

                  ステンレス重量戸車 スリムタイプ 山V型

                  ステンレス重量戸車 スリムタイプ 山V型

                    重量戸車(K-1030・ステンレス製)

                    重量戸車(K-1030・ステンレス製)

                      枠無重量車(コ型) C-2450

                      枠無重量車(コ型) C-2450

                        LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 枠付平型

                        LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 枠付平型

                          枠無重量車(コ型) C-1450

                          枠無重量車(コ型) C-1450

                            メーカー エスコ エスコ タキゲン製造 トラスコ中山 スガツネ工業 丸喜金属本社 スガツネ工業 ヨコヅナ ヨコヅナ タキゲン製造 丸喜金属本社 スガツネ工業 丸喜金属本社
                            通常価格 10,190円 13,045円 6,597円 2,570円 10,626円 7,680円 11,803円 6,528円 6,528円 3,673円 2,820円 11,978円 3,763円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   4日目~   3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            車材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 鋳鉄 ステンレス 鋳鉄
                            枠材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス なし ステンレス なし
                            種類 重量戸車 重量戸車 重量戸車 調整戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車
                            車輪材質 金属 金属 金属 金属 金属 金属 金属 金属 金属 金属 金属 金属 金属
                            材質 車:ステンレス(SUS303)、枠:ステンレス(SUS304) 車:ステンレス(SUS303)、枠:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - -

                            [ステンレス製]重量戸車(V・コ型兼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA986RB-50
                            EA986RB-60
                            EA986RB-75
                            EA986RB-90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            車輪径
                            (Φ)
                            全長
                            (mm)
                            重量 耐荷重 サイズB サイズG サイズF

                            10,190円

                            ( 11,209円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            50110385g200kg(2個)88mm26mm54mm

                            12,590円

                            ( 13,849円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            60120580g300kg(2個)98mm28mm65mm

                            17,890円

                            ( 19,679円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            751501005g500kg(2個)128mm33mm80mm

                            29,200円

                            ( 32,120円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            901801615g700kg(2個)146mm38mm100mm

                            戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました