(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

戸車(平型・重量用)

戸車(平型・重量用)
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,208円
税込単価
3,529円
  • 材質:
    車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ)
  • 詳細2:
    枠付
  • 商品詳細種別:
    戸車(平型・重量用)

型番

EA986VG-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
重量
サイズ
耐荷重(2個)
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986VG-50

0.54kg
A:50mm、B:20mm、B2:39.5×φ9.9mm、G:64mm、G1:57mm、H:100mm、J:32mm、L:15mm、L1:11mm、P:70mm、t:3.2mm
200kg
密閉防塵式ベアリング1個

1個

3,208( 3,529円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

EA986VG-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

戸車(平型・重量用)の型番EA986VG-50のページです。
型番EA986VG-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

戸車(平型・重量用)

戸車(平型・重量用)

    [ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個150・180㎏)

    [ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個150・180㎏)

      戸 車(平型/2個)

      戸 車(平型/2個)

        キャスター用受け皿(黒/滑り止めゴムシート付)

        キャスター用受け皿(黒/滑り止めゴムシート付)

          戸車(コ型・重量用)

          戸車(コ型・重量用)

            戸車(レール型・重量用・ステンレス製)

            戸車(レール型・重量用・ステンレス製)

              戸車(V型・重量用/耐荷重350~2000㎏)

              戸車(V型・重量用/耐荷重350~2000㎏)

                [ステンレス製]重量戸車(V型)

                [ステンレス製]重量戸車(V型)

                  55~90mm ガイドローラー(門扉用・ステンレス製)

                  55~90mm ガイドローラー(門扉用・ステンレス製)

                    ステンレス重量戸車 平型

                    ステンレス重量戸車 平型

                      鉄重量戸車 平型

                      鉄重量戸車 平型

                        戸車(レール用・重量用)

                        戸車(レール用・重量用)

                          ロタ・ステンレス重量戸車 平型

                          ロタ・ステンレス重量戸車 平型

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ヨコヅナ ヨコヅナ エスコ ヨコヅナ
                            通常価格 3,208円 15,520円 640円 1,110円 3,060円 34,366円 3,590円 13,045円 17,210円 8,864円 2,585円 8,670円 8,604円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            材質 車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ) 枠(SUS304)、車(SUS303) 枠:鋼板、車:鋳鉄、オイルレスメタル - 車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ) - - 車:ステンレス(SUS303)、枠:ステンレス(SUS304) - - - - -
                            詳細2 枠付 平レール用 - - 枠付 - - - - - - - -
                            商品詳細種別 戸車(平型・重量用) - - - - - - - - - - - -

                            戸車(平型・重量用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました