(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 1/4""x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

R 1/4""x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
849円
税込単価
934円

【商品仕様】・材質…SUS304・使用圧力…3.45MPa以下・使用温度…-5...

詳細情報を確認する

  • ねじサイズ:
    R(PT)1/4”
  • タケノコ径:
    10.5mm
  • 使用温度:
    -50~150℃
  • 最高使用圧力:
    3.45MPa
  • 材質詳細:
    SUS304
  • 適合ホース内径※:
    9mm

型番

EA141A-113 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA141A-113

1個

849( 934円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS304
・使用圧力…3.45MPa以下
・使用温度…-50/150℃
・ねじサイズ…R(PT)1/4""
・タケノコ径…10.5mm
・JAN:4548745314960

EA141A-113で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

R 1/4""x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)の型番EA141A-113のページです。
型番EA141A-113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 1/4""x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

R 1/4""x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    ホース継手 エースニップル ステンレス製 HN

    ホース継手 エースニップル ステンレス製 HN

      R 1/2""x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

      R 1/2""x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

        R 3/4""x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

        R 3/4""x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

          R 1/2""x17.5mm 雄ねじステム

          R 1/2""x17.5mm 雄ねじステム

            R 1/4""x 7.0mm 雄ねじステム

            R 1/4""x 7.0mm 雄ねじステム

              R 1/4""x11.0mm 雄ねじステム

              R 1/4""x11.0mm 雄ねじステム

                雄ねじステム(ステンレス製)

                雄ねじステム(ステンレス製)

                  R 1/4"" 雄ねじプラグ

                  R 1/4"" 雄ねじプラグ

                    R 1/4"" 雄ねじカップリング

                    R 1/4"" 雄ねじカップリング

                      R 1/4"" 雄ねじカップリング(4個)

                      R 1/4"" 雄ねじカップリング(4個)

                        雄ねじステム(ステンレス製 SCS13)

                        雄ねじステム(ステンレス製 SCS13)

                          雄ねじステム(1個)

                          雄ねじステム(1個)

                            メーカー エスコ アソー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 849円 638円 1,530円 2,910円 977円 204円 204円 906円 322円 1,155円 4,338円 4,577円 1,731円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            ねじサイズ R(PT)1/4” - R(PT)1/2” R(PT)3/4” - - - - - - R(PT)1/4” - -
                            タケノコ径 10.5mm - 8mm 16mm 17.5mm 7.0mm 11.0mm - - - - - -
                            使用温度 -50~150℃ - -50~150℃ -50~150℃ - - - -50~150℃ - - - -50~150℃ -
                            最高使用圧力 3.45MPa - 3.45MPa 3.45MPa - - - 3.45MPa - - - 3.45MPa 1.2MPa(12kgf/cm2)
                            材質詳細 SUS304 - SUS304 SUS304 真鍮(クロムメッキ) 真鍮 真鍮 - - アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) - -

                            R 1/4""x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました