(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10mmxR 3/8"" コネクタ(雄ねじ/ふっ素樹脂)

10mmxR 3/8"" コネクタ(雄ねじ/ふっ素樹脂)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,618円
税込単価
2,880円

【商品仕様】・チューブサイズ…10mm・ねじサイズ…R(PT)3/8""・最高...

詳細情報を確認する

  • ねじサイズ:
    R(PT)3/8”
  • チューブサイズ:
    10mm
  • 最高圧力(23℃時):
    0.6MPa
  • 最高使用温度:
    100℃
  • 材質詳細:
    ボディ:ふっ素樹脂(PTFE)、ナット:ふっ素樹脂(ECTFE)
  • 適応チューブ:
    PFA・PTFEふっ素樹脂チューブ

型番

EA425HA-103 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425HA-103

1個

2,618( 2,880円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・チューブサイズ…10mm
・ねじサイズ…R(PT)3/8""
・最高圧力(23℃時)…0.6MPa
・材質…ボディ:ふっ素樹脂(PTFE)、ナット:ふっ素樹脂(ECTFE)
・最高使用温度…100℃
・適応チューブ…PFA・PTFEふっ素樹脂チューブ
・耐薬品性
・セッティングが簡単。(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)
・JAN:4548745321364

EA425HA-103で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

10mmxR 3/8"" コネクタ(雄ねじ/ふっ素樹脂)の型番EA425HA-103のページです。
型番EA425HA-103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10mmxR 3/8"" コネクタ(雄ねじ/ふっ素樹脂)

10mmxR 3/8"" コネクタ(雄ねじ/ふっ素樹脂)

    10mm ナット(ふっ素樹脂製)

    10mm ナット(ふっ素樹脂製)

      R 1/4""x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)

      R 1/4""x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)

        コネクタ(雄ねじ/ふっ素樹脂)

        コネクタ(雄ねじ/ふっ素樹脂)

          エルボ(雄ねじ/ふっ素樹脂製)

          エルボ(雄ねじ/ふっ素樹脂製)

            ユニオン(ふっ素樹脂製)

            ユニオン(ふっ素樹脂製)

              ユニオン(ティー /ふっ素樹脂製)

              ユニオン(ティー /ふっ素樹脂製)

                ナット(ふっ素樹脂製)

                ナット(ふっ素樹脂製)

                  8x 8mm ユニオン(ストレート/黄銅製)

                  8x 8mm ユニオン(ストレート/黄銅製)

                    8mm ユニオン(PP製)

                    8mm ユニオン(PP製)

                      4mm ユニオン(PP製)

                      4mm ユニオン(PP製)

                        6mm ユニオン(PP製)

                        6mm ユニオン(PP製)

                          6mm ナット(PP製/2個)

                          6mm ナット(PP製/2個)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,618円 782円 439円 2,342円 3,248円 2,344円 4,830円 481円 399円 591円 473円 458円 309円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   9日目   1日目  
                            ねじサイズ R(PT)3/8” - R(PT)1/4" - - - - - - - - - -
                            チューブサイズ 10mm 10mm Φ6×4.5mm - - - - - Φ8×6mm 8mm - 6mm -
                            最高圧力(23℃時) 0.6MPa 0.6MPa - - - - - - - - - - -
                            最高使用温度 100℃ 100℃ - 100℃ 100℃ 100℃ 100℃ 100℃ - - - - -
                            材質詳細 ボディ:ふっ素樹脂(PTFE)、ナット:ふっ素樹脂(ECTFE) ボディ:ふっ素樹脂(PTFE)、ナット:ふっ素樹脂(ECTFE) - ボディ:ふっ素樹脂(PTFE)、ナット:ふっ素樹脂(ECTFE) ボディ:ふっ素樹脂(PTFE)、ナット:ふっ素樹脂(ECTFE) ボディ:ふっ素樹脂(PTFE)、ナット:ふっ素樹脂(ECTFE) ボディ:ふっ素樹脂(PTFE)、ナット:ふっ素樹脂(ECTFE) ボディ:ふっ素樹脂(PTFE)、ナット:ふっ素樹脂(ECTFE) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) -

                            10mmxR 3/8"" コネクタ(雄ねじ/ふっ素樹脂)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました