(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Rc 1/2"" x Rc 3/8"" x Rc 1/2"" 異径チーズ

Rc 1/2"" x Rc 3/8"" x Rc 1/2"" 異径チーズ
通常単価(税別)
1,069円
税込単価
1,176円

【商品仕様】・材質…黒心可鍛鋳鉄製・最高圧力…1MPa・ねじサイズ(PT)…1...

詳細情報を確認する

  • ねじサイズ(PT):
    1/2”×3/8”
  • 材質詳細:
    黒心可鍛鋳鉄製
  • 最高圧力:
    1MPa

型番

EA469BF-103 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA469BF-103

1個

1,069( 1,176円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…黒心可鍛鋳鉄製
・最高圧力…1MPa
・ねじサイズ(PT)…1/2""×3/8""
・JAN:4548745338553

EA469BF-103で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Rc 1/2"" x Rc 3/8"" x Rc 1/2"" 異径チーズの型番EA469BF-103のページです。
型番EA469BF-103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rc 1/2"" x Rc 3/8"" x Rc 1/2"" 異径チーズ

Rc 1/2"" x Rc 3/8"" x Rc 1/2"" 異径チーズ

    Rc 3/4"" x Rc 1/2"" x Rc 3/4"" 異径チーズ

    Rc 3/4"" x Rc 1/2"" x Rc 3/4"" 異径チーズ

      Rc1・1/4""x Rc 3/4"" 異径エルボ

      Rc1・1/4""x Rc 3/4"" 異径エルボ

        Rc 1/4"" x Rc 1/4"" 45゚エルボ

        Rc 1/4"" x Rc 1/4"" 45゚エルボ

          Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径エルボ

          Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径エルボ

            Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径ソケット

            Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径ソケット

              Rc1・1/2""xRc1・1/2""xRc1・1/2"" チーズ

              Rc1・1/2""xRc1・1/2""xRc1・1/2"" チーズ

                R1・1/2""x100mm 両ねじニップル

                R1・1/2""x100mm 両ねじニップル

                  Rc 3/4"" クロス継手

                  Rc 3/4"" クロス継手

                    R 1/4"" x300mm 両ねじニップル

                    R 1/4"" x300mm 両ねじニップル

                      R 1/4"" x200mm 両ねじニップル

                      R 1/4"" x200mm 両ねじニップル

                        R 3/4"" x250mm 両ねじニップル

                        R 3/4"" x250mm 両ねじニップル

                          Rc 1"" x Rc 1/2"" 異径エルボ(ステンレス製)

                          Rc 1"" x Rc 1/2"" 異径エルボ(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,069円 829円 1,967円 890円 3,830円 2,409円 2,026円 1,352円 2,053円 1,568円 1,084円 1,693円 1,891円
                            通常出荷日 3日目   9日目   9日目   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目   3日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            ねじサイズ(PT) 1/2”×3/8” 3/4”×1/2” 1・1/4”×3/4” - 2”×1・1/4” 2”×1・1/4” 1・1/2” 1・1/2” 3/4” 1/4” 1/4” 3/4” -
                            材質詳細 黒心可鍛鋳鉄製 黒心可鍛鋳鉄製 黒心可鍛鋳鉄製 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄製 黒心可鍛鋳鉄製 黒心可鍛鋳鉄製 スチール製 黒心可鍛鋳鉄 スチール製 スチール製 スチール製 SUS304(SCS13)
                            最高圧力 1MPa 1MPa 1MPa - 1MPa 1MPa 1MPa 1MPa 1MPa 1MPa 1MPa 1MPa 1.35MPa

                            Rc 1/2"" x Rc 3/8"" x Rc 1/2"" 異径チーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました