(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 2"" x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)

R 2"" x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,387円
税込価格
1,526円

【商品仕様】・ねじ径…R2""・全長…75mm・使用温度…220℃・最高圧力…...

詳細情報を確認する

  • 全長:
    75mm
  • ねじ径:
    R2”
  • 材質詳細:
    SUS304(SUS304TP)
  • 最高圧力:
    2MPa
  • 使用温度:
    220℃

型番

EA469DA-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA469DA-20A

1個

1,387( 1,526円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじ径…R2""
・全長…75mm
・使用温度…220℃
・最高圧力…2MPa
・材質…SUS304(SUS304TP)
・JAN:4548745961737

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 2"" x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)

R 2"" x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)

    R 1/2""x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)

    R 1/2""x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)

      R 3/8""x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)

      R 3/8""x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)

        Rc1/2""xG1/2"" 砲金チーズ

        Rc1/2""xG1/2"" 砲金チーズ

          Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径ソケット

          Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径ソケット

            R1・1/2""x100mm 両ねじニップル

            R1・1/2""x100mm 両ねじニップル

              R 1/4"" x300mm 両ねじニップル

              R 1/4"" x300mm 両ねじニップル

                R 1/4"" x200mm 両ねじニップル

                R 1/4"" x200mm 両ねじニップル

                  R 3/4"" x250mm 両ねじニップル

                  R 3/4"" x250mm 両ねじニップル

                    R 2"" プラグ

                    R 2"" プラグ

                      Rc 3/4"" x R 1"" ブッシング

                      Rc 3/4"" x R 1"" ブッシング

                        Rc 1/2"" x Rc 3/8"" x Rc 1/2"" 異径チーズ

                        Rc 1/2"" x Rc 3/8"" x Rc 1/2"" 異径チーズ

                          Rc 1"" x Rc 1/2"" 異径エルボ(ステンレス製)

                          Rc 1"" x Rc 1/2"" 異径エルボ(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,387円 632円 802円 1,732円 2,288円 1,284円 1,489円 1,029円 1,539円 1,321円 787円 1,069円 1,719円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   2日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   3日目   3日目   9日目  
                            全長 75mm 125mm 200mm - 58mm - - - - - - - -
                            ねじ径 R2” R1/2” R3/8” - - - - - - - - - -
                            材質詳細 SUS304(SUS304TP) SUS304(SUS304TP) SUS304(SUS304TP) - 黒心可鍛鋳鉄製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄製 SUS304(SCS13)
                            最高圧力 2MPa 2MPa 2MPa - 1MPa 1MPa 1MPa 1MPa 1MPa 1MPa 1MPa 1MPa 1.35MPa
                            使用温度 220℃ 220℃ 220℃ 80℃ - - - - - - - - -

                            R 2"" x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました