(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R1・1/2""x100mm 両ねじニップル

R1・1/2""x100mm 両ねじニップル
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,284円
税込単価
1,412円

【商品仕様】・材質…スチール製・最高圧力…1MPa・ねじサイズ(PT)…1・1...

詳細情報を確認する

  • ねじサイズ(PT):
    1・1/2”
  • 材質詳細:
    スチール製
  • 長さ:
    100mm
  • 最高圧力:
    1MPa

型番

EA469DL-14 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA469DL-14

1個

1,284( 1,412円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール製
・最高圧力…1MPa
・ねじサイズ(PT)…1・1/2""
・長さ…100mm
・JAN:4548745339437

EA469DL-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

R1・1/2""x100mm 両ねじニップルの型番EA469DL-14のページです。
型番EA469DL-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R1・1/2""x100mm 両ねじニップル

R1・1/2""x100mm 両ねじニップル

    R 1/4"" x300mm 両ねじニップル

    R 1/4"" x300mm 両ねじニップル

      R 1/4"" x200mm 両ねじニップル

      R 1/4"" x200mm 両ねじニップル

        R 3/4"" x250mm 両ねじニップル

        R 3/4"" x250mm 両ねじニップル

          Rc1・1/2""xRc1・1/2""xRc1・1/2"" チーズ

          Rc1・1/2""xRc1・1/2""xRc1・1/2"" チーズ

            Rc 1/2"" x Rc 3/8"" x Rc 1/2"" 異径チーズ

            Rc 1/2"" x Rc 3/8"" x Rc 1/2"" 異径チーズ

              Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径エルボ

              Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径エルボ

                Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径ソケット

                Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径ソケット

                  Rc1・1/4""x Rc 3/4"" 異径エルボ

                  Rc1・1/4""x Rc 3/4"" 異径エルボ

                    Rc 1/4"" x Rc 1/4"" 45゚エルボ

                    Rc 1/4"" x Rc 1/4"" 45゚エルボ

                      Rc 3/4"" x Rc 1/2"" x Rc 3/4"" 異径チーズ

                      Rc 3/4"" x Rc 1/2"" x Rc 3/4"" 異径チーズ

                        Rc 3/4"" クロス継手

                        Rc 3/4"" クロス継手

                          R 1/2""x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)

                          R 1/2""x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,284円 1,489円 1,029円 1,539円 1,924円 1,069円 3,638円 2,288円 1,868円 890円 787円 2,053円 632円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   3日目   9日目   9日目   9日目   1日目   9日目   3日目   9日目  
                            ねじサイズ(PT) 1・1/2” 1/4” 1/4” 3/4” 1・1/2” 1/2”×3/8” 2”×1・1/4” 2”×1・1/4” 1・1/4”×3/4” - 3/4”×1/2” 3/4” -
                            材質詳細 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 黒心可鍛鋳鉄製 黒心可鍛鋳鉄製 黒心可鍛鋳鉄製 黒心可鍛鋳鉄製 黒心可鍛鋳鉄製 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄製 黒心可鍛鋳鉄 SUS304(SUS304TP)
                            長さ 100mm 300mm 200mm 250mm - - - - - - - - -
                            最高圧力 1MPa 1MPa 1MPa 1MPa 1MPa 1MPa 1MPa 1MPa 1MPa - 1MPa 1MPa 2MPa

                            R1・1/2""x100mm 両ねじニップルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました