(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G 2"" ボールバルブ(フルボア)

G 2"" ボールバルブ(フルボア)
通常単価(税別)
18,014円
税込単価
19,815円

【商品仕様】・ねじサイズ(PF)…2""・耐圧(MAX)…1.5MPa・使用温...

詳細情報を確認する

  • ねじサイズ(G):
    2”
  • 使用温度(水):
    -15℃~120℃
  • 耐圧(MAX):
    1.6MPa
  • 材質詳細:
    真鍮(ニッケルメッキ)

型番

EA470A-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA470A-20

1個

18,014( 19,815円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじサイズ(PF)…2""
・耐圧(MAX)…1.5MPa
・使用温度(水)…‐10℃/100℃
・耐圧は水温0℃/20℃時
・エアーには40℃0.9MPa以下で使用して下さい。
・材質…真鍮(ニッケルメッキ)
・フルボア型
・JAN:4518340546400

EA470A-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

G 2"" ボールバルブ(フルボア)の型番EA470A-20のページです。
型番EA470A-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G 2"" ボールバルブ(フルボア)

G 2"" ボールバルブ(フルボア)

    ミニボールバルブ フルボア型

    ミニボールバルブ フルボア型

      R 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(フルボア)

      R 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(フルボア)

        G1/2"" 三方ボールバルブ

        G1/2"" 三方ボールバルブ

          G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ

          G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ

            G 1/2""xRc 1/2"" ミニボールバルブ

            G 1/2""xRc 1/2"" ミニボールバルブ

              G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ(ソケット型)

              G 1/2""xG 1/2"" ミニボールバルブ(ソケット型)

                G 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ EA425AA-13

                G 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ EA425AA-13

                  G1/2""xG1/2"" 中間コック

                  G1/2""xG1/2"" 中間コック

                    G 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ EA425AC-113

                    G 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ EA425AC-113

                      ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型) EA470AJ-3/10/12/14

                      ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型) EA470AJ-3/10/12/14

                        ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型) EA470AG-4/6/10/14

                        ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型) EA470AG-4/6/10/14

                          Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ

                          Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 18,014円 1,666円 3,210円 4,380円 1,602円 1,558円 2,592円 2,803円 2,117円 2,899円 14,305円 15,399円 2,401円
                            通常出荷日 19日目   1日目   1日目   2日目   9日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目  
                            ねじサイズ(G) 2” - - - - - - - - - - - -
                            使用温度(水) -15℃~120℃ - - - - - - - - - - - -
                            耐圧(MAX) 1.6MPa - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 真鍮(ニッケルメッキ) ボール:真鍮、ハンドル:プラスチック、シール:PTFE - - 本体:真鍮(ニッケルメッキ)ボール:真鍮(クロムメッキ)ハンドル:プラスチックシール:PTFE 本体:真鍮(ニッケルメッキ)ボール:真鍮(クロムメッキ)ハンドル:プラスチックシール:PTFE - - - - ボディキャップ:ステンレス(SCS13A)、ステム:SUS304、ボール:SCS13A/SUS304、ボールシート:PTFE、グランドパッキン:PTFE、ハンドル:FCD400-15 ボディキャップ:ステンレス(SCS14A)、ステム:SUS316、ボール:SUS316/SCS14A、ボールシート:ハイパタイトPTFE、グランドパッキン:PTFE、ハンドル:SUS430 -

                            G 2"" ボールバルブ(フルボア)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました