【商品仕様】・ねじサイズ…M10・サイズ(mm)…A:180、B:218、E:...
サイズ | ねじ間:180mm、幅:55mm、高さ:58mm | 材質詳細 | ポリアミド(ガラス繊維強化) |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M10 | 許容荷重 | 1000N(取付側材質によって変化します) |
【商品仕様】
・ねじサイズ…M10
・サイズ(mm)…A:180、B:218、E:58
・材質…ポリアミド(ガラス繊維強化)
・六角穴付ボルト仕様
・許容荷重…1000N(取付側材質によって変化します)
・ポリアミド製は、高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
・JAN:4518340225954
M10/180mm 取 手(強化ナイロン製)の型番EA948BM-75のページです。
型番EA948BM-75に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました