(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

160mm キャスター(自在金具)

160mm キャスター(自在金具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,642円
税込単価
15,006円

【商品仕様】・ローラーベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:スチー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
  • 車輪径×幅:
    160×50mm
  • 仕様:
    自在ブレーキ無
  • 耐熱温度:
    -25~80℃
  • 耐荷重:
    300kg
  • 全高:
    195mm

型番

EA986HY-160 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986HY-160

1個

13,642( 15,006円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…160×50mm
・耐荷重…300kg
・全高…195mm
・JAN:4518340794306

EA986HY-160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

160mm キャスター(自在金具)の型番EA986HY-160のページです。
型番EA986HY-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

160mm キャスター(自在金具)

160mm キャスター(自在金具)

    160mm キャスター(自在金具)

    160mm キャスター(自在金具)

      160mm キャスター(自在金具)

      160mm キャスター(自在金具)

        160mm キャスター(自在金具)

        160mm キャスター(自在金具)

          160mm キャスター(自在金具)

          160mm キャスター(自在金具)

            160mm キャスター(固定金具)

            160mm キャスター(固定金具)

              160mm キャスター(固定金具)

              160mm キャスター(固定金具)

                160mm キャスター(固定金具)

                160mm キャスター(固定金具)

                  160mm キャスター(固定金具)

                  160mm キャスター(固定金具)

                    160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                    160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                        160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                        160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                          160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                          160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 13,642円 39,305円 21,382円 24,052円 10,380円 21,983円 8,468円 11,880円 18,626円 16,566円 17,204円 16,901円 20,291円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
                            車輪径×幅 160×50mm 160×50mm 160×50mm 160×50mm 160×40mm 160×50mm 160×40mm 160×50mm 160×50mm 160×40mm 160×50mm 160×40mm 160×40mm
                            仕様 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 固定車輪 固定車輪 固定 固定 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在車輪(前ストッパー付き) 自在車輪(前ストッパー付き)
                            耐熱温度 -25~80℃ -25~70℃ -25~80℃ -25~70℃ -20~60℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -20~60℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃

                            160mm キャスター(自在金具)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました