(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
52,451円
税込単価
57,696円

【商品仕様】・ボールベアリング・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン・耐熱...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 重量:
    6.4kg
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:ポリウレタン
  • 車輪径×幅:
    175×50mm
  • 仕様:
    自在前ブレーキ
  • 耐熱温度:
    -25~70℃
  • 耐荷重:
    875kg
  • 全高:
    220mm

型番

EA986KG-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986KG-4

1個

52,451( 57,696円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン
・耐熱温度…-25/70℃
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…175×50mm
・耐荷重…800kg
・全高…220mm
・重量…6.4kg
・JAN:4518340141728

EA986KG-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)の型番EA986KG-4のページです。
型番EA986KG-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

      175mm キャスター(自在金具)

      175mm キャスター(自在金具)

        175mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

        175mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

          175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

          175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

            100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

            100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

              100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

              100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                  100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                  100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                    75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                    75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                        150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                        150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                          150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                          150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 52,451円 30,519円 40,508円 45,498円 24,396円 28,565円 11,167円 9,933円 74,012円 12,478円 9,725円 44,050円 57,780円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   2日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            重量 6.4kg 4.1kg 6.4kg 6.9kg 3.5kg 2.7kg 1.3kg 1.159kg 4.7kg 1kg 1kg 5.8kg 6.8kg
                            材質 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、ナイロン6 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、ナイロン6 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン
                            車輪径×幅 175×50mm 175×50mm 175×50mm 175×50mm 175×50mm 100×40mm 100×37mm 100×37mm 100×55mm 75×32mm 75×32mm 150×50mm 150×50mm
                            仕様 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在ブレーキ無 自在後ブレーキ 自在ブレーキ無 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ

                            175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました