(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

160mm キャスター(自在金具)

160mm キャスター(自在金具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,305円
税込単価
43,236円

【商品仕様】・ボールベアリング付・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 重量:
    4.2kg
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ
  • 車輪径×幅:
    160×50mm
  • 仕様:
    自在ブレーキ無
  • 耐熱温度:
    -25~70℃
  • 耐荷重:
    550kg
  • 全高:
    205mm

型番

EA986KJ-160 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986KJ-160

1個

39,305( 43,236円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング付
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ
・耐熱温度…‐25/70℃
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…160×50mm
・耐荷重…550kg
・全高…205mm
・重量…4.2kg
・JAN:4518340205079

EA986KJ-160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

160mm キャスター(自在金具)の型番EA986KJ-160のページです。
型番EA986KJ-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

160mm キャスター(自在金具)

160mm キャスター(自在金具)

    160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

      50mm キャスター(自在金具)

      50mm キャスター(自在金具)

        200mm キャスター(自在金具)

        200mm キャスター(自在金具)

          125mm キャスター(自在金具)

          125mm キャスター(自在金具)

            250mm キャスター(自在金具)

            250mm キャスター(自在金具)

              250mm キャスター(自在金具)

              250mm キャスター(自在金具)

                100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                  75mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                  75mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                    150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                    150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                      300mm キャスター(自在金具)

                      300mm キャスター(自在金具)

                        100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

                        100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

                          200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                          200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 39,305円 53,614円 12,269円 40,519円 37,231円 55,780円 282,598円 5,737円 5,447円 112,569円 410,382円 9,246円 20,791円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            重量 4.2kg 4.2kg 0.25kg 4.7kg 3.5kg 11.1kg 38.4kg 1kg 0.8kg 11.5kg 53.6kg 0.6kg 3.6kg
                            材質 金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ 金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ 金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 金具:スチール、ナイロン6
                            車輪径×幅 160×50mm 160×50mm 50×33mm 200×50mm 125×54mm 250×60mm 250×(80×2)mm 100×37mm 75×32mm 150×80mm 300×(80×2)mm 100×37mm 200×50mm
                            仕様 自在ブレーキ無 自在前ブレーキ 自在ストッパー無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無

                            160mm キャスター(自在金具)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました