(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,294円
税込単価
15,723円

【商品仕様】・仕様…自在ストッパー付・ねじサイズ…M20×25mm・車輪径×幅...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • ねじピッチ:
    2.5
  • ねじサイズ:
    M20×25mm
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:強化ナイロン
  • 車輪径×幅:
    66×106mm
  • 仕様:
    自在ストッパー付
  • 耐荷重:
    300kg
  • 取付高:
    81mm

型番

EA986TJ-17 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986TJ-17

1個

14,294( 15,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在ストッパー付
・ねじサイズ…M20×25mm
・車輪径×幅…66×106mm
・耐荷重…300kg
・取付高…81mm
・材質…金具:スチール、車輪:強化ナイロン
・JAN:4548745291254

EA986TJ-17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)の型番EA986TJ-17のページです。
型番EA986TJ-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

      66mm キャスター(ツインホイール・M20)

      66mm キャスター(ツインホイール・M20)

        66mm キャスター(ツインホイール・M16)

        66mm キャスター(ツインホイール・M16)

          100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

          100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

            75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

            75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

              40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

              40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

                50mm キャスタ-(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

                50mm キャスタ-(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

                  100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)

                  100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)

                    75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)

                    75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)

                      100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

                      100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

                        65mm キャスタ-(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

                        65mm キャスタ-(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

                          50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

                          50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 14,294円 13,579円 10,509円 11,063円 1,755円 1,042円 558円 655円 2,276円 2,496円 5,008円 1,077円 3,337円
                            通常出荷日 1日目   2日目   3日目   2日目   3日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            ねじピッチ 2.5 2.0 2.5 2.0 1.75 - 1.25 1.25 1.75 - 1.5 - 1.5
                            ねじサイズ M20×25mm M16×25mm M20×25mm M16×25mm M12×25mm - - - M12×25mm - - - -
                            材質 金具:スチール、車輪:強化ナイロン 金具:スチール、車輪:強化ナイロン 金具:スチール、車輪:強化ナイロン 金具:スチール、車輪:強化ナイロン 金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 - - - 金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム - - - -
                            車輪径×幅 66×106mm 66×106mm 66×106mm 66×106mm 100×25mm - - - 100×27mm - - - -

                            66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました