(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO チューブ保護ステンレスカットチェーン 5.0mmX5m

TRUSCO チューブ保護ステンレスカットチェーン 5.0mmX5m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,270円
税込単価
11,297円

【特長】・チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくい...

詳細情報を確認する

型番

TSCV-505 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSCV-505

1個

10,270( 11,297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。
・通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。
・指挟みによる事故の防止に役立ちます。
【商品仕様】
・全長(m):5
・使用荷重(kN):2.45
・線径d(mm):5
・内長P(mm):27
・内幅W(mm):8
・JANコード:4989999415827
・トラスココード:780-4296
・質量:2.145kg
【材質/仕上】
・チェーン:ステンレス(SUS304)
・チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)

TSCV-505で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO チューブ保護ステンレスカットチェーン 5.0mmX5mの型番TSCV-505のページです。
型番TSCV-505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO チューブ保護ステンレスカットチェーン 5.0mmX5m

TRUSCO チューブ保護ステンレスカットチェーン 5.0mmX5m

    チューブ保護ステンレスカットチェーン

    チューブ保護ステンレスカットチェーン

      水本 ステンレス チェーン30m 線径5.5mm

      水本 ステンレス チェーン30m 線径5.5mm

        ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m

        ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m

          ステンレスカットチェーン

          ステンレスカットチェーン

            ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m

            ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m

              水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径5mm (1本入)

              水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径5mm (1本入)

                水本 ステンレス ボールチェーン30m 玉径4.5mm

                水本 ステンレス ボールチェーン30m 玉径4.5mm

                  ニッサチェイン 真ちゅうクロームボールチェイン 3.0mm×30m

                  ニッサチェイン 真ちゅうクロームボールチェイン 3.0mm×30m

                    水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径2mm (1本入)

                    水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径2mm (1本入)

                      ニッサチェイン ステンレスヘビーリンクチェイン 4ΦX34X14.5 30m

                      ニッサチェイン ステンレスヘビーリンクチェイン 4ΦX34X14.5 30m

                        ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 5mm用

                        ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 5mm用

                          ニッサチェイン ステンマンテルチェイン 30m

                          ニッサチェイン ステンマンテルチェイン 30m

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 ニッサチェイン トラスコ中山 ニッサチェイン 水本機械製作所 水本機械製作所 ニッサチェイン 水本機械製作所 ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 10,270円 969円 41,412円 31,290円 745円 19,842円 8,907円 19,800円 8,372円 5,302円 17,425円 9,500円 19,703円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   14日目   4日目   1日目   4日目   4日目   14日目   1日目   1日目  

                            TRUSCO チューブ保護ステンレスカットチェーン 5.0mmX5mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました