(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラップジョイント 呼び径(A)100 T3.0mm SUS316W

ラップジョイント 呼び径(A)100 T3.0mm SUS316W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,393円
税込単価
5,932円

【用途】・遊合フランジと組み合わせて使用します。【商品仕様】・呼び径(A):1...

詳細情報を確認する

型番

316LJ100A10S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途呼び径(A)呼び径(B)OD呼び圧力TFGトラスココード質量材質
316LJ100A10S遊合フランジと組み合わせて使用1004114.3mm10K3.0mm50mm151mm806-56530.599kgステンレス(SUS316W)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

316LJ100A10S

1個

5,393( 5,932円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・遊合フランジと組み合わせて使用します。
【商品仕様】
・呼び径(A):100
・呼び径(B):4
・OD(mm):114.3
・呼び圧力(K):10
・T(mm):3.0
・F(mm):50
・OD(mm):114.3
・G(mm):151
・呼び圧力(K):10
・トラスココード:806-5653
・質量:0.599kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316W)

316LJ100A10Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラップジョイント 呼び径(A)100 T3.0mm SUS316Wの型番316LJ100A10Sのページです。
型番316LJ100A10Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラップジョイント 呼び径(A)100 T3.0mm SUS316W

ラップジョイント 呼び径(A)100 T3.0mm SUS316W

    ラップジョイント 呼び径(A)65 T3.0mm SUS304W

    ラップジョイント 呼び径(A)65 T3.0mm SUS304W

      ラップジョイント 呼び径(A)40 T2.8mm SUS304W

      ラップジョイント 呼び径(A)40 T2.8mm SUS304W

        ラップジョイント 呼び径(A)50 T2.8mm SUS304W

        ラップジョイント 呼び径(A)50 T2.8mm SUS304W

          90°エルボ(ロング) 呼び径(A)150 T3.4mm SUS304W

          90°エルボ(ロング) 呼び径(A)150 T3.4mm SUS304W

            90°エルボ(ロング) 呼び径(A)40 T2.8mm SUS316W

            90°エルボ(ロング) 呼び径(A)40 T2.8mm SUS316W

              90°エルボ(ショート) 呼び径(A)150 T3.4mm SUS304W

              90°エルボ(ショート) 呼び径(A)150 T3.4mm SUS304W

                両長ニップル 呼び径(A)10 全長100mm SUS316

                両長ニップル 呼び径(A)10 全長100mm SUS316

                  ラップジョイント

                  ラップジョイント

                    コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)100×40 SUS304W

                    コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)100×40 SUS304W

                      ハーフソケット 呼び径(A)100 SUS304

                      ハーフソケット 呼び径(A)100 SUS304

                        両長ニップル 呼び径(A)65 全長100mm SUS304

                        両長ニップル 呼び径(A)65 全長100mm SUS304

                          チーズ 呼び径(A)32 SUS304W

                          チーズ 呼び径(A)32 SUS304W

                            メーカー イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック
                            通常価格 5,393円 3,113円 2,074円 2,479円 17,722円 2,731円 13,125円 784円 17,254円 3,919円 5,877円 3,132円 1,724円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   14日目   7日目   14日目   9日目   14日目   7日目   9日目   7日目   7日目  

                            ラップジョイント 呼び径(A)100 T3.0mm SUS316Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました