(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AK フランジパッキンJIS5K用内

AK フランジパッキンJIS5K用内
通常単価(税別)
212円
税込単価
233円

【特長】・特に耐油性に優れ耐摩耗性も良好なゴムです。ただし耐候性はありません。...

詳細情報を確認する

型番

NBR80A5KU 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBR80A5KU

1個

212( 233円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に耐油性に優れ耐摩耗性も良好なゴムです。ただし耐候性はありません。
【商品仕様】
・呼び径(A):80
・呼び径(B):3
・内径(mm):90
・外径(mm):129
・厚さ(mm):3
・使用圧力(K):5
・外径:129mm
・呼び径(mm):89.10
・呼び径:80A
・呼び径(mm):89.10
・外径:129mm
・厚み3t
・トラスココード:850-5691
・質量:0g
【材質/仕上】
・NBRゴム

NBR80A5KUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AK フランジパッキンJIS5K用内の型番NBR80A5KUのページです。
型番NBR80A5KUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AK フランジパッキンJIS5K用内

AK フランジパッキンJIS5K用内

    AK フランジパッキンJIS10K用

    AK フランジパッキンJIS10K用

      AK フランジパッキンJIS10K用

      AK フランジパッキンJIS10K用

        AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径100 使用圧力5K CR65A5KU

        AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径100 使用圧力5K CR65A5KU

          AK フランジパッキンJIS5K用全 CR50A5K

          AK フランジパッキンJIS5K用全 CR50A5K

            AK フランジパッキンJIS5K用全 CR100A5K

            AK フランジパッキンJIS5K用全 CR100A5K

              AK フランジパッキンJIS5K用全 CR80A5K

              AK フランジパッキンJIS5K用全 CR80A5K

                AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径40 使用圧力5K CR40A5KU

                AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径40 使用圧力5K CR40A5KU

                  AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径20 使用圧力5K CR20A5KU

                  AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径20 使用圧力5K CR20A5KU

                    AK フランジパッキンJIS5K用全 CR40A5K

                    AK フランジパッキンJIS5K用全 CR40A5K

                      AK フランジパッキンJIS5K用全 CR300A5K

                      AK フランジパッキンJIS5K用全 CR300A5K

                        AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR50A5K

                        AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR50A5K

                          AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR25A5K

                          AK フランジパッキンJIS5K用全 NBR25A5K

                            メーカー アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業)
                            通常価格 212円 910円 56円 364円 263円 510円 535円 160円 92円 232円 2,463円 263円 150円
                            通常出荷日 7日目   4日目   7日目   7日目   4日目   4日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目  

                            AK フランジパッキンJIS5K用内のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました