(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

径違いソケット RS32AX15A

通常単価(税別)
588円
税込単価
647円

【特長】・粘り強く強靭さが特徴な「マレブル」製の継手です。【用途】・水・油・蒸...

詳細情報を確認する

型番

RS32AX15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS32AX15A

1個

588( 647円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘り強く強靭さが特徴な「マレブル」製の継手です。
【用途】
・水・油・蒸気・ガス用に。
【商品仕様】
・呼び径(B):1 1/4×1/2
・JIS B2301規格品
・バンド付
・トラスココード:850-4910
・質量:230g
【材質/仕上】
・可鍛鋳鉄(マレブル)(FCMB)

RS32AX15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

径違いソケット RS32AX15Aの型番RS32AX15Aのページです。
型番RS32AX15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

径違いソケット RS32AX15A

径違いソケット RS32AX15A

    ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いソケット(外径違い) RS

    ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いソケット(外径違い) RS

      ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット(RS)

      ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット(RS)

        エスロン エスロコートLX継手 径違いソケット(RS)

        エスロン エスロコートLX継手 径違いソケット(RS)

          ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いソケット(外径同径) RS

          ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いソケット(外径同径) RS

            チーズ 呼び径(A)32 SUS304W

            チーズ 呼び径(A)32 SUS304W

              六角片ニップル 呼び径(A)32 SUS304

              六角片ニップル 呼び径(A)32 SUS304

                六角ニップル 呼び径(A)15 SUS316

                六角ニップル 呼び径(A)15 SUS316

                  ブッシング 呼び径(A)20×15 SUS316

                  ブッシング 呼び径(A)20×15 SUS316

                    ブッシング 呼び径(A)25×15 SUS316

                    ブッシング 呼び径(A)25×15 SUS316

                      ねじ込み管継手 SUS 径違いソケット

                      ねじ込み管継手 SUS 径違いソケット

                        ステンレス製ねじ込み管継手 径違いソケット

                        ステンレス製ねじ込み管継手 径違いソケット

                          六角異径ニップル 呼び径(A)15×10 SUS304

                          六角異径ニップル 呼び径(A)15×10 SUS304

                            メーカー 日立金属 オーエヌ工業 JFE継手 積水化学工業 オーエヌ工業 イノック イノック イノック イノック イノック トラスコ中山 イノック イノック
                            通常価格 588円 1,778円 754円 467円 1,190円 1,724円 1,551円 1,313円 1,242円 2,104円 654円 840円 785円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  

                            径違いソケット RS32AX15Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました