(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

径違いソケット RS40AX20A

通常単価(税別)
789円
税込単価
868円

【特長】・粘り強く強靭さが特徴な「マレブル」製の継手です。【用途】・水・油・蒸...

詳細情報を確認する

型番

RS40AX20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS40AX20A

1個

789( 868円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘り強く強靭さが特徴な「マレブル」製の継手です。
【用途】
・水・油・蒸気・ガス用に。
【商品仕様】
・呼び径(B):1 1/2×3/4
・JIS B2301規格品
・バンド付
・トラスココード:850-4911
・質量:283g
【材質/仕上】
・可鍛鋳鉄(マレブル)(FCMB)

RS40AX20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

径違いソケット RS40AX20Aの型番RS40AX20Aのページです。
型番RS40AX20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

径違いソケット RS40AX20A

径違いソケット RS40AX20A

    ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いソケット(外径違い) RS

    ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いソケット(外径違い) RS

      ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット(RS)

      ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット(RS)

        エスロン エスロコートLX継手 径違いソケット(RS)

        エスロン エスロコートLX継手 径違いソケット(RS)

          CK20Kねじ込み継手 径違いソケット

          CK20Kねじ込み継手 径違いソケット

            ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いソケット(外径同径) RS

            ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いソケット(外径同径) RS

              FK継手 20K 径違いソケット

              FK継手 20K 径違いソケット

                ハーフソケット 呼び径(A)40 SUS304

                ハーフソケット 呼び径(A)40 SUS304

                  20K・20KZD管継手 径違いソケット HBRS

                  20K・20KZD管継手 径違いソケット HBRS

                    20Kねじ込み継手 径違いチー

                    20Kねじ込み継手 径違いチー

                      ねじ込み管継手 SUS 径違いソケット

                      ねじ込み管継手 SUS 径違いソケット

                        20K・20KZD管継手 径違いエルボ HBRL

                        20K・20KZD管継手 径違いエルボ HBRL

                          FK継手 20K 径違いチーズ

                          FK継手 20K 径違いチーズ

                            メーカー 日立金属 オーエヌ工業 JFE継手 積水化学工業 シーケー金属 オーエヌ工業 リケン イノック リケン シーケー金属 トラスコ中山 リケン リケン
                            通常価格 789円 1,778円 754円 467円 3,340円 1,190円 20,411円 930円 2,882円 12,845円 654円 23,375円 72,107円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   9日目   3日目~   4日目   1日目   3日目~   7日目  

                            径違いソケット RS40AX20Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました