(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

動力用スリップリング SR-33□□

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

動力用スリップリング SR-33□□

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
159,060円
税込単価
174,966円

【特長】・回転を伴う各種駆動機械装置への動力及び制御の伝送を行います・ノイズを...

詳細情報を確認する

  • 許容回転数(rpm):
    60
  • 定格電流(A):
    50
  • 定格電圧(V):
    AC600

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SR-3303-O 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
極数
用途
トラスココード
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-3303-O

その他
3
屋外用
541-6752
22
動力用スリップリング

1個

159,060( 174,966円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転を伴う各種駆動機械装置への動力及び制御の伝送を行います
・ノイズを嫌う通信・制御には銀ブラシで対応いたします(SRシリーズ)
・動力+制御の複合タイプなど、ニーズに合わせた提供をいたします
【用途】
・食品製造機械、包装機械、工作機械、ロボットなどの各種産業機械に
・医療機器、TVカメラ、測定機器、音響機器、通信機器、OA機器などに
・非破壊検査装置、プリンタ装置、搬送装置などに
・ケーブルリールに
・回転を伴う各種駆動機械装置への動力及び制御の伝送に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

動力用スリップリング SR-33□□の型番SR-3303-Oのページです。
型番SR-3303-Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

動力用スリップリング SR-33□□

動力用スリップリング SR-33□□

    通信制御用スリップリング SRP

    通信制御用スリップリング SRP

      通信用スリップリング SRP

      通信用スリップリング SRP

        ENDO 通信用スリップリング SRP-CN4-F

        ENDO 通信用スリップリング SRP-CN4-F

          屋内型 動力用単相200V 電工ドラム

          屋内型 動力用単相200V 電工ドラム

            屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

            屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

              防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

              防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

                防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                  三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 屋内型 ND-E320R-20A

                  三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 屋内型 ND-E320R-20A

                    屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

                    屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

                      防雨型コードリール(屋外用)

                      防雨型コードリール(屋外用)

                        屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

                        屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

                          三相200V型屋外用リール

                          三相200V型屋外用リール

                            メーカー 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 159,060円 41,359円 70,350円 70,350円 49,215円 33,217円 38,914円 32,610円 24,328円 34,081円 30,917円 43,613円 62,071円
                            通常出荷日 15日目   11日目~   11日目~   15日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            許容回転数(rpm) 60 400以下 400以下 - - - - - - - - - -
                            定格電流(A) 50 通信用:0.3 - - - - - - - - - - -
                            定格電圧(V) AC600 AC・DC250 - - - - - - - - - - -

                            動力用スリップリング SR-33□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました