(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨシタケ ストレート形ストレーナ(60メ)250A

ヨシタケ ストレート形ストレーナ(60メ)250A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
309,334円
税込単価
340,267円

【特長】・工具を使わずにスクリーンの交換ができます。・電着塗装を施し、耐食性に...

詳細情報を確認する

型番

ST1060250A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適用流体呼び径(A呼称)接続方式最高圧力最高温度JANコードトラスココード質量材質
ST1060250A冷温水・油(灯油、A・B重油)250AJIS 10KFFフランジ1.0MPa80℃4589946509762850-4815156kg本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450) スクリーン:ステンレス鋼

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST1060250A

1個

309,334( 340,267円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具を使わずにスクリーンの交換ができます。
・電着塗装を施し、耐食性に優れています。
【用途】
・適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)。
・工場設備・空調設備。
【商品仕様】
・呼び径(A):250
・接続方式:JIS 10KFFフランジ
・最高圧力(MPa):1.0
・最高圧力(MPa):1.0
・最高温度:80℃
・JANコード:4589946509762
・トラスココード:850-4815
・質量:156kg
【材質/仕上】
・本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
・スクリーン:ステンレス鋼

ST1060250Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヨシタケ ストレート形ストレーナ(60メ)250Aの型番ST1060250Aのページです。
型番ST1060250Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨシタケ ストレート形ストレーナ(60メ)250A

ヨシタケ ストレート形ストレーナ(60メ)250A

    ヨシタケ ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ) 65A

    ヨシタケ ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ) 65A

      ステンレス製U形ストレーナ(60メ)

      ステンレス製U形ストレーナ(60メ)

        W形(複式)ストレーナ(60メ)

        W形(複式)ストレーナ(60メ)

          ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)

          ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)

            ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ)

            ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ)

              ステンレス製Y形ストレーナ(80メ)

              ステンレス製Y形ストレーナ(80メ)

                ストレーナ フランジタイプ 呼び圧力10K SCS14A

                ストレーナ フランジタイプ 呼び圧力10K SCS14A

                  ストレーナ

                  ストレーナ

                    150型 青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

                    150型 青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

                      10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                      10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                        16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

                        16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

                          16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                          16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ミスミ ミスミ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ
                            通常価格 309,334円 280,642円 74,701円 123,242円 32,372円 137,172円 28,659円 20,510円 9,960円 4,997円 24,595円 8,597円 14,768円
                            通常出荷日 14日目   14日目   4日目~   4日目~   4日目~   14日目   14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  

                            ヨシタケ ストレート形ストレーナ(60メ)250Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました