(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CONVUM レジューサー

CONVUM レジューサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
368円
税込単価
405円

【特長】・PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を...

詳細情報を確認する

型番

WPGJ0604C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPGJ0604C

10個

368( 405円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します。
【商品仕様】
・適合チューブ外径D1(mm):6
・適合チューブ外径D2(mm):4
・トラスココード:838-5389
・質量:1.8g
【材質/仕上】
・本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)

WPGJ0604Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CONVUM レジューサーの型番WPGJ0604Cのページです。
型番WPGJ0604Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CONVUM レジューサー

CONVUM レジューサー

    クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンティ

    クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンティ

      ユニオン(隔壁/ステンレス製)

      ユニオン(隔壁/ステンレス製)

        ワンタッチ継手 PAT(2)

        ワンタッチ継手 PAT(2)

          正負圧用ユニオンフィルタ

          正負圧用ユニオンフィルタ

            ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS(ガスケットシール)

            ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS(ガスケットシール)

              ワンタッチ継手-メイルエルボ-

              ワンタッチ継手-メイルエルボ-

                一般配管用 チューブフィッティング 45°エルボ

                一般配管用 チューブフィッティング 45°エルボ

                  ワンタッチコネクタ QS 六角穴付ストレート QS-_-Iシリーズ

                  ワンタッチコネクタ QS 六角穴付ストレート QS-_-Iシリーズ

                    一般配管用 チューブフィッティング 隔壁ユニオンピイ

                    一般配管用 チューブフィッティング 隔壁ユニオンピイ

                      ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) レデューサー

                      ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) レデューサー

                        タッチコネクターファイブ カップリングプラグPN

                        タッチコネクターファイブ カップリングプラグPN

                          タッチコネクターファイブ ユニオンワイ

                          タッチコネクターファイブ ユニオンワイ

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) ミスミ エスコ CDC エスコ SMC EASUN(イーサン) 日本ピスコ FESTO 日本ピスコ 潤工社 千代田通商 千代田通商
                            通常価格 368円 920円 2,403円 3,556円 2,514円 373円 81円 237円 447円 222円 295円 428円 291円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            CONVUM レジューサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました