(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CONVUM 異径レジューザー Y

CONVUM 異径レジューザー Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
352円
税込単価
387円

【特長】・PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を...

詳細情報を確認する

型番

WPWJ0604C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPWJ0604C

10個

352( 387円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します。
【商品仕様】
・適合チューブ外径D1(mm):4
・適合チューブ外径D2(mm):6
・トラスココード:838-5438
・質量:4.2g
【材質/仕上】
・本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)

WPWJ0604Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CONVUM 異径レジューザー Yの型番WPWJ0604Cのページです。
型番WPWJ0604Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CONVUM 異径レジューザー Y

CONVUM 異径レジューザー Y

    ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオンY

    ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオンY

      ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート

      ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート

        タッチコネクターファイブ 異径ユニオン

        タッチコネクターファイブ 異径ユニオン

          ワンタッチ継手 異径ユニオンワイ

          ワンタッチ継手 異径ユニオンワイ

            ワンタッチ継手 異径ユニオンティ

            ワンタッチ継手 異径ユニオンティ

              ワンタッチ継手 異径ユニオンティ

              ワンタッチ継手 異径ユニオンティ

                タッチコネクターファイブ 異径ジョイント

                タッチコネクターファイブ 異径ジョイント

                  ユニオン(異径/ステンレス製)

                  ユニオン(異径/ステンレス製)

                    タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ

                    タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ

                      タッチコネクターファイブ 異径ユニオンティ

                      タッチコネクターファイブ 異径ユニオンティ

                        タッチコネクターFUJI 異径ユニオン(樹脂)

                        タッチコネクターFUJI 異径ユニオン(樹脂)

                          タッチコネクターFUJI 異径ユニオンワイ(樹脂)

                          タッチコネクターFUJI 異径ユニオンワイ(樹脂)

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) 潤工社 ミスミ 千代田通商 ミスミ EASUN(イーサン) ミスミ 千代田通商 エスコ 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商
                            通常価格 352円 570円 270円 403円 310円 95円 280円 102円 2,111円 328円 338円 267円 404円
                            通常出荷日 5日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  

                            CONVUM 異径レジューザー Yのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました