(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line6 エンド ジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS

Line6 エンド ジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,231円 ~ 1,255円
税込価格
1,354円 ~ 1,381円

【材質】・本体…亜鉛ダイキャスト・キャップ…ガラス繊維強化樹脂【処理】・本体…...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line6 エンドジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS 外形図

L6-EJUR3030

Line6 エンドジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS 外形図2

L6-EJU3030

Line6 エンドジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS 外形図3

L6-EJUS3030

製品仕様

  • カラー(本体):ブラック
  • 質量
    L6-EJUR3030:56g
    L6-EJU3030:56g
    L6-EJUS3030:63g
  • 付属品:六角穴付ボタンボルトM6×1-16L…3本

使用例

Line6 エンドジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS 使用例

L6-EJUR3030

Line6 エンドジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS 使用例2

L6-EJU3030

Line6 エンドジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS 使用例3

L6-EJUS3030

注意・禁止事項

  • L6-EJUR3030:L6-SPLR3030N専用です。
  • L6-EJU3030:L6-APL3030N専用です。
  • L6-EJUS3030:Line6プロファイル専用です。

型番リスト

型番
適用
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L6-APL3030N
10

1個

1,231( 1,354円 )

3日目

L6-SPLR3030N
10

1個

1,255( 1,381円 )

3日目

Line6
10

1個

1,255( 1,381円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体…亜鉛ダイキャスト
・キャップ…ガラス繊維強化樹脂
【処理】
・本体…塗装

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line6 エンド ジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS

Line6 エンド ジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS

    コーナージョイント M6シリーズ

    コーナージョイント M6シリーズ

      Line8 エンド ジョイント EJU/EJU A/EJUR/EJUS

      Line8 エンド ジョイント EJU/EJU A/EJUR/EJUS

        キューブブラケット M6シリーズ

        キューブブラケット M6シリーズ

          コーナー用エンドコネクタ M6シリーズ

          コーナー用エンドコネクタ M6シリーズ

            Line5 エンドジョイント 5 L5-EJUR/L5-EJUS

            Line5 エンドジョイント 5 L5-EJUR/L5-EJUS

              エンドコネクタ AE-3060-6

              エンドコネクタ AE-3060-6

                エンドコネクタ AE-3030-6

                エンドコネクタ AE-3030-6

                  コネクトアダプタ M6シリーズ

                  コネクトアダプタ M6シリーズ

                    RブラケットL40キット

                    RブラケットL40キット

                      RブラケットL45キット

                      RブラケットL45キット

                        コーナージョイント M8シリーズ

                        コーナージョイント M8シリーズ

                          コーナージョイント M4シリーズ

                          コーナージョイント M4シリーズ

                            メーカー イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 1,231円 698円 1,640円 698円 718円 958円 968円 907円 728円 1,332円 1,363円 838円 448円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 6 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ IMAO (item) Line 5 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ

                            Line6 エンド ジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました