(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line5・6 ジョイントブラケット(JBT)

Line5・6 ジョイントブラケット(JBT)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
540円 ~ 571円
税込価格
594円 ~ 628円

【材質】 スチール・ステンレス【処理】 粉体塗装/シルバー・塗装/黒

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • L5-JBT2040・L5-JBT2020・L6-JBT3060・L6-JBT3030は在庫無くなり次第終了となります。後継品詳細につきましては下記(『後継品詳細』)をご参照ください。
    『後継品詳細』

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line5・6 ジョイントブラケット(JBT) 外形図1

L5-JBT2040N

Line5・6 ジョイントブラケット(JBT) 外形図2

L6-JBT3060N

製品仕様

  • 処理:明灰色塗装
  • 質量
    L5-JBT2040N:17g
    L6-JBT3060N:47g

使用例

Line5・6 ジョイントブラケット(JBT) 使用例1

L5-JBT2040N

Line5・6 ジョイントブラケット(JBT) 使用例2

L6-JBT3060N

注意・禁止事項

  • L5-JBT2040N:Line5プロファイル専用です。
  • L6-JBT3060N:Line6プロファイル専用です。

型番リスト

型番
フレームシリーズ
材質
表面処理
フレームサイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
IMAO (item) Line 5
スチール
紛体塗装/シルバー
20×40
10

1個

540( 594円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

IMAO (item) Line 6
スチール
紛体塗装/シルバー
30×60
10

1個

571( 628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】 スチール・ステンレス
【処理】 粉体塗装/シルバー・塗装/黒

(i)ご注意

  • L5-JBT2040・L5-JBT2020・L6-JBT3060・L6-JBT3030は在庫無くなり次第終了となります。後継品詳細につきましては下記(『後継品詳細』)をご参照ください。
    『後継品詳細』

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line5・6 ジョイントブラケット(JBT)

Line5・6 ジョイントブラケット(JBT)

    M6シリーズ ジョイントブラケット ABJL

    M6シリーズ ジョイントブラケット ABJL

      M6シリーズ ブロックブラケット ABLB-3025-6-C5

      M6シリーズ ブロックブラケット ABLB-3025-6-C5

        Line8 ニューマティックコネクター(ACN)

        Line8 ニューマティックコネクター(ACN)

          M6シリーズ ブロックブラケット ABLB

          M6シリーズ ブロックブラケット ABLB

            M6シリーズ プレートブラケット ABSP

            M6シリーズ プレートブラケット ABSP

              M8シリーズ ブロックブラケット ABLB(タップ付/t=5対応)

              M8シリーズ ブロックブラケット ABLB(タップ付/t=5対応)

                M6シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅30mm)

                M6シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅30mm)

                  M6シリーズ 片もちフラットブラケット ABJP

                  M6シリーズ 片もちフラットブラケット ABJP

                    M6シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅60mm)

                    M6シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅60mm)

                      M8シリーズ ブロックブラケット ABLB

                      M8シリーズ ブロックブラケット ABLB

                        M4シリーズ ブロックブラケット ABLB

                        M4シリーズ ブロックブラケット ABLB

                          6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット

                          6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット

                            メーカー イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ
                            通常価格 540円 709円 548円 2,700円 464円 248円 728円 520円 471円 673円 550円 344円 1,487円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  

                            Line5・6 ジョイントブラケット(JBT)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロック・プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました