(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車65mm
  • 数量スライド割引

TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車65mm (レビュー)

通常価格(税別)
754円
税込価格
829円
通常出荷日
1日目
【特長】
・車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
・走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
・ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):40
・許容荷重(kgf):40.8
・車輪径D(mm):65
・車輪幅(mm):27
・取付高H(mm):85
・取付座A×B(mm):70×58
・取付ピッチX×Y(mm):55×42
・取付穴径P(mm):8.8
・プレート式
・自在式
・自在旋回部:ダブルベアリング入
・JANコード:4989999468878
・トラスココード:818-5233
・質量:0.31kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
・車輪:スチールホイール、エラストマー

TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車65mmのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
  1. 星4
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    交換修理に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02024/05/23
    移動式大型集塵機のキャスターが破損したので、その交換修理に使用しています。現物に付いていたキャスターの寸法をとり、高さ、車輪径を優先し、なるべく近かったこの商品を購入、交換しました。多少の改造は必要でしたが具合よく動いています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車65mm

TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車65mm

    TRUSCO TYSシリーズ 固定 エラストマー車65mm

    TRUSCO TYSシリーズ 固定 エラストマー車65mm

      TRUSCO TYSシリーズ 自在 SP付 エラストマー車65mm

      TRUSCO TYSシリーズ 自在 SP付 エラストマー車65mm

        TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車75mm

        TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車75mm

          TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車50mm

          TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車50mm

            TRUSCO TYSシリーズ 固定 エラストマー車75mm

            TRUSCO TYSシリーズ 固定 エラストマー車75mm

              TRUSCO TYSシリーズ 自在 SP付 エラストマー車75mm

              TRUSCO TYSシリーズ 自在 SP付 エラストマー車75mm

                TRUSCO TYSシリーズ 自在 SP付 エラストマー車50mm

                TRUSCO TYSシリーズ 自在 SP付 エラストマー車50mm

                  TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 65mm

                  TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 65mm

                    TRUSCO TYGシリーズ 自在 ウレタン車 65mm

                    TRUSCO TYGシリーズ 自在 ウレタン車 65mm

                      TRUSCO TYGシリーズ 固定 ナイロン車 65mm

                      TRUSCO TYGシリーズ 固定 ナイロン車 65mm

                        TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 65mm

                        TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 65mm

                          TRUSCO TYSシリーズ 自在 グレーゴム車100mm

                          TRUSCO TYSシリーズ 自在 グレーゴム車100mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 754円 514円 713円 821円 656円 510円 989円 716円 362円 825円 358円 512円 1,999円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。