(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車75mm

TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
821円
税込単価
903円

【特長】・車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャス...

詳細情報を確認する

型番

TYSEL-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYSEL-75

1個

821( 903円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
・走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
・ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):50
・許容荷重(kgf):51
・車輪径D(mm):75
・車輪幅(mm):27
・取付高H(mm):93
・取付座A×B(mm):70×58
・取付ピッチX×Y(mm):55×42
・取付穴径P(mm):8.8
・プレート式
・自在式
・自在旋回部:ダブルベアリング入
・JANコード:4989999468885
・トラスココード:818-5234
・質量:0.33kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
・車輪:スチールホイール、エラストマー

TYSEL-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車75mmの型番TYSEL-75のページです。
型番TYSEL-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車75mm

TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車75mm

    TRUSCO TYSシリーズ 固定 エラストマー車75mm

    TRUSCO TYSシリーズ 固定 エラストマー車75mm

      TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車50mm

      TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車50mm

        TRUSCO TYSシリーズ 自在 SP付 エラストマー車75mm

        TRUSCO TYSシリーズ 自在 SP付 エラストマー車75mm

          TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車65mm

          TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車65mm

            TRUSCO TYSシリーズ 固定 エラストマー車65mm

            TRUSCO TYSシリーズ 固定 エラストマー車65mm

              TRUSCO TYSシリーズ 自在 SP付 エラストマー車50mm

              TRUSCO TYSシリーズ 自在 SP付 エラストマー車50mm

                TRUSCO TYSシリーズ 自在 SP付 エラストマー車65mm

                TRUSCO TYSシリーズ 自在 SP付 エラストマー車65mm

                  TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車75mm

                  TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車75mm

                    TRUSCO TYSシリーズ 自在 グレーゴム車100mm

                    TRUSCO TYSシリーズ 自在 グレーゴム車100mm

                      TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 SP付 ゴム車75mm

                      TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 SP付 ゴム車75mm

                        TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車100mm

                        TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車100mm

                          TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車150mm

                          TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車150mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 821円 510円 656円 989円 754円 514円 716円 713円 1,878円 1,999円 2,497円 3,142円 5,552円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            TRUSCO TYSシリーズ 自在 エラストマー車75mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました