(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCギヤードモータ HG37

DCギヤードモータ HG37

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,775円 ~ 1,938円
税込価格
1,953円 ~ 2,132円

【特長】減速比は1/10~1/300で相数は直流のDCギヤードモータ HG37...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定14件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
電圧【DC】
減速比
定格トルク(mNm)
定格回転数(rpm)
定格電流(mA)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
12
1/10
29
460
280
10

1個

1,775( 1,953円 )

-

  • 注文停止中
24
1/10
29
460
140
10

1個

1,775( 1,953円 )

-

  • 注文停止中
12
1/30
98
140
280
10

1個

1,863( 2,049円 )

-

  • 注文停止中
24
1/30
98
140
140
10

1個

1,863( 2,049円 )

-

  • 注文停止中
12
1/60
196
70
280
10

1個

1,863( 2,049円 )

-

  • 注文停止中
24
1/60
196
70
140
10

1個

1,863( 2,049円 )

-

  • 注文停止中
12
1/120
392
33
280
10

1個

1,938( 2,132円 )

-

  • 注文停止中
24
1/120
392
33
140
10

1個

1,938( 2,132円 )

-

  • 注文停止中
12
1/150
490
27
280
10

1個

1,938( 2,132円 )

-

  • 注文停止中
24
1/150
490
27
140
10

1個

1,938( 2,132円 )

-

  • 注文停止中
12
1/200
588
22
280
10

1個

1,938( 2,132円 )

-

  • 注文停止中
24
1/200
588
22
140
10

1個

1,938( 2,132円 )

-

  • 注文停止中
12
1/300
588
14.5
180
10

1個

1,938( 2,132円 )

-

  • 注文停止中
24
1/300
588
14.5
90
10

1個

1,938( 2,132円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】減速比は1/10~1/300で相数は直流のDCギヤードモータ HG37です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCギヤードモータ HG37

DCギヤードモータ HG37

    ギヤードモータ GM-SSYシリーズ

    ギヤードモータ GM-SSYシリーズ

      SG-P1 中空軸ギヤモータ 直交

      SG-P1 中空軸ギヤモータ 直交

        SG-P1 直交軸ギヤモータ

        SG-P1 直交軸ギヤモータ

          ギヤードモータ GM-Dシリーズ

          ギヤードモータ GM-Dシリーズ

            ギヤードモータ GM-SHYシリーズ

            ギヤードモータ GM-SHYシリーズ

              三相ギヤードモータ直交軸VCシリーズ

              三相ギヤードモータ直交軸VCシリーズ

                GTR ギアモータ 直交軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

                GTR ギアモータ 直交軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

                  クローゼモータ CSMAシリーズ

                  クローゼモータ CSMAシリーズ

                    SG-P1 単相ギヤモータ

                    SG-P1 単相ギヤモータ

                      GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

                      GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

                        GTR ギアモータ 同心中空軸 防水モータ付(IP65)

                        GTR ギアモータ 同心中空軸 防水モータ付(IP65)

                          同心中空軸/同心中実軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

                          同心中空軸/同心中実軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

                            メーカー ニデックコンポーネンツ 三菱電機 シグマー技研 シグマー技研 三菱電機 三菱電機 富士変速機 ニッセイ 椿本チエイン シグマー技研 ニッセイ ニッセイ ニッセイ
                            通常価格 1,775円 26,786円 27,080円 23,050円 31,995円 20,985円 28,999円 19,586円 30,227円 38,977円 19,586円 22,789円 19,586円
                            通常出荷日 50日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目   8日目~   5日目~   6日目   6日目   6日目  
                            取付区分 フランジ取付型 フランジ,フェースマウント取付両用 直交・中空軸フランジ取付型 直交軸脚取付 - - - - - - - 中空軸/フランジ取付 -
                            相数 直流 三相 三相 三相 三相 三相 三相 単相 三相 単相 単相 - 単相
                            出力軸径 6 - - - - - - - - - - - -

                            DCギヤードモータ HG37のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            卓上展示物
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/01
                            とにかく静かです。他社の物を使ってましたが。これに入れ替えました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ターンテーブル回転用
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/19
                            以前使用していた物で音の問題と耐久性に問題があったので、これに変更しました。価格が特に安価なわけではありませんが、性能に関しては信用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました