(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベースカーテン用蛍光灯 BC-LE

ベースカーテン用蛍光灯 BC-LE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,899円
税込単価
19,689円

組立式暗室用のLED照明具。【特長】・ベースカーテン(組み立て式簡易暗室)のオ...

詳細情報を確認する

  • 消費電力(W):
    9
  • 照度(lx):
    217

型番

BC-LE 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

LED照明具 商品イメージ

仕様

  • 消費電力:9W
  • 照度:217Lx
  • 延長ケーブル5m付
  • φ28(直径28mm)フック

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-LE

1個

17,899( 19,689円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組立式暗室用のLED照明具。
【特長】
・ベースカーテン(組み立て式簡易暗室)のオプション品。
・フレームに固定可能。
【用途】
・組立式暗室内の照明として使用。

カタログ

 

BC-LEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベースカーテン用蛍光灯 BC-LEの型番BC-LEのページです。
型番BC-LEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベースカーテン用蛍光灯 BC-LE

ベースカーテン用蛍光灯 BC-LE

    組立式暗室(ベースカーテン)

    組立式暗室(ベースカーテン)

      暗室用換気扇(吸気型・排気型)

      暗室用換気扇(吸気型・排気型)

        卓上型組立式暗室

        卓上型組立式暗室

          反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用

          反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用

            LED照明(ストレート、広角)

            LED照明(ストレート、広角)

              LEDバー照明

              LEDバー照明

                メーカー 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 オーム電機(ライト) ミスミ ミスミ
                通常価格 17,899円 144,620円 38,762円 74,025円 5,389円 8,390円 7,392円
                通常出荷日 11日目   16日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                消費電力(W) 9 - - - - - -
                照度(lx) 217 - - - - - -

                ベースカーテン用蛍光灯 BC-LEのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q LED照明具の組立式暗室への取り付け方法は
                A
                組立式暗室のフレームを利用して固定します。

                暗室カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました