(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在 60mm

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在 60mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

【特長】・全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。【商品...

詳細情報を確認する

型番

LAIA-P-60 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LAIA-P-60

1個

650( 715円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):35.3
・許容荷重(kgf):36
・車輪径D(mm):60
・車輪幅(mm):40
・取付高H(mm):71.5
・取付座A×B(mm):47×47
・取付ピッチX×Y(mm):32.5×32.5
・取付穴径P(mm):6.2
・許容荷重(N):360
・プレート式
・自在式
・トラスココード:828-0273
・質量:172g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・車輪:ナイロン+ポリウレタン

LAIA-P-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在 60mmの型番LAIA-P-60のページです。
型番LAIA-P-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在 60mm

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在 60mm

    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在 75mm

    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在 75mm

      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在 60mm

      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在 60mm

        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在ストッパー付

        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在ストッパー付

          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在 75mm

          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在 75mm

            SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在ストッパー付 75

            SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在ストッパー付 75

              SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 プレート 自在 60mm

              SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 プレート 自在 60mm

                SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在 60mm

                SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在 60mm

                  SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在ストッパー付 60

                  SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在ストッパー付 60

                    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 プレート 自在 75mm

                    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 プレート 自在 75mm

                      SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在 60mm

                      SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在 60mm

                        SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在ストッパー付 60mm

                        SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在ストッパー付 60mm

                          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在ストッパー付 60m

                          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在ストッパー付 60m

                            メーカー SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG
                            通常価格 650円 612円 421円 873円 695円 937円 1,127円 1,256円 1,281円 1,278円 1,225円 1,244円 1,019円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在 60mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました