(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO TYGシリーズ 固定 ゴム車 32mm

TRUSCO TYGシリーズ 固定 ゴム車 32mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
98円
税込単価
108円

【特長】・標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。【商品仕...

詳細情報を確認する

型番

TYGK-32 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYGK-32

1個

98( 108円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):12
・許容荷重(kgf):12.2
・車輪径D(mm):32
・車輪幅(mm):14
・取付高H(mm):42
・取付座A×B(mm):36×20
・取付ピッチX×Y(mm):29(2穴)
・取付穴径P(mm):4.2
・プレート式
・固定式
・シングルベアリング入
・JANコード:4989999432961
・トラスココード:856-4109
・質量:35g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
・車輪:ゴム

TYGK-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO TYGシリーズ 固定 ゴム車 32mmの型番TYGK-32のページです。
型番TYGK-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO TYGシリーズ 固定 ゴム車 32mm

TRUSCO TYGシリーズ 固定 ゴム車 32mm

    TRUSCO TYGシリーズ 自在 ゴム車 32mm

    TRUSCO TYGシリーズ 自在 ゴム車 32mm

      TRUSCO TYGシリーズ 固定 ナイロン車 32mm

      TRUSCO TYGシリーズ 固定 ナイロン車 32mm

        TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 32mm

        TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 32mm

          TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 32mm

          TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 32mm

            TRUSCO TYGシリーズ 自在 ウレタン車 32mm

            TRUSCO TYGシリーズ 自在 ウレタン車 32mm

              TRUSCO TYGシリーズ 固定 ゴム車 25mm

              TRUSCO TYGシリーズ 固定 ゴム車 25mm

                TRUSCO TYGシリーズ 固定 ゴム車 38mm

                TRUSCO TYGシリーズ 固定 ゴム車 38mm

                  TRUSCO TYGシリーズ 自在 ゴム車 25mm

                  TRUSCO TYGシリーズ 自在 ゴム車 25mm

                    TRUSCO TYGシリーズ 自在 ゴム車 38mm

                    TRUSCO TYGシリーズ 自在 ゴム車 38mm

                      TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 75mm

                      TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 75mm

                        TRUSCO TYGシリーズ 固定 ナイロン車 50mm

                        TRUSCO TYGシリーズ 固定 ナイロン車 50mm

                          TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 50mm

                          TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 50mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 98円 119円 81円 128円 104円 164円 62円 129円 98円 270円 737円 228円 283円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            TRUSCO TYGシリーズ 固定 ゴム車 32mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました