(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重240.2

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重240.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,333円
税込単価
36,666円

【特長】・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)

型番

ZP-W 12X3.00HS-GY 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZP-W 12X3.00HS-GY

1個

33,333( 36,666円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
・振動吸収率が高く走行も静音です。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):240.2
・許容荷重(kgf):245
・車輪径D(mm):303
・車輪幅(mm):72
・ボス幅B(mm):62
・取付高H(mm):375.5
・軸径(mm):25
・取付座A×B(mm):220×148
・取付ピッチX×Y(mm):160×90
・取付穴径P(mm):14 長穴
・プレート式
・固定式
・JANコード:4560116835720
・トラスココード:828-7563
・質量:9.3kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
・車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム

(i)ご注意

  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)

ZP-W 12X3.00HS-GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重240.2の型番ZP-W 12X3.00HS-GYのページです。
型番ZP-W 12X3.00HS-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重240.2

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重240.2

    カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重240.2

    カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重240.2

      カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重240.2

      カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重240.2

        カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重240.2

        カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重240.2

          カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重191.2

          カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重191.2

            カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重191.2

            カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重191.2

              カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重191.2

              カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重191.2

                カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                  カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                  カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                    カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                    カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                      カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                      カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                        カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

                        カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

                          カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

                          カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

                            メーカー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー
                            通常価格 33,333円 28,444円 33,000円 38,222円 27,000円 31,778円 31,556円 5,778円 7,222円 7,000円 8,556円 12,222円 10,667円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ - - - キャスタ キャスタ キャスタ

                            カナツー ゼロプレッシャータイヤ 固定金具付 荷重240.2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました