(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,222円
税込単価
13,444円

【特長】・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)

型番

ZP-OS 6X2.00HS-GY 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZP-OS 6X2.00HS-GY

1個

12,222( 13,444円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
・振動吸収率が高く走行も静音です。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):83.3
・許容荷重(kgf):85
・車輪径D(mm):156
・車輪幅(mm):45
・ボス幅B(mm):50
・取付高H(mm):204
・軸径(mm):17
・取付座A×B(mm):120×120
・取付ピッチX×Y(mm):90×90
・取付穴径P(mm):11
・プレート式
・自在式(ストッパー付)
・JANコード:4560116835447
・トラスココード:828-7551
・質量:2.7kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
・車輪:アルミホイール、合成ゴム

(i)ご注意

  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)

ZP-OS 6X2.00HS-GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付の型番ZP-OS 6X2.00HS-GYのページです。
型番ZP-OS 6X2.00HS-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

    カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

    カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

      カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

      カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

        カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

        カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

          カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

          カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

            カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

            カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

              カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

              カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

                カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

                カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付

                  カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                  カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                    カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                    カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                      カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                      カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                        カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                        カナツー ゼロプレッシャータイヤ 車輪

                          カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重196

                          カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重196

                            メーカー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー
                            通常価格 12,222円 15,556円 26,000円 10,667円 14,889円 13,889円 31,000円 30,111円 5,778円 7,000円 7,222円 8,556円 29,778円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ - - - キャスタ キャスタ

                            カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました