(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 216~224mm

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 216~224mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
932円
税込単価
1,025円

【特長】・標準タイプのホースクランプです。【用途】・一般産業、自動車関連用。【...

詳細情報を確認する

型番

TTHC-19224 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長用途最大径(mm)最小径(mm)厚さ(mm)締付トルク(N・m)バンド幅(mm)6角ナットJANコードトラスココード質量材質
TTHC-19224標準タイプのホースクランプ一般産業、自動車関連用2242160.7151911mm4989999457452856-6817159gステンレス(SUS304)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTHC-19224

1個

932( 1,025円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプのホースクランプです。
【用途】
・一般産業、自動車関連用。
【商品仕様】
・最大径(mm):224
・最小径(mm):216
・厚さ(mm):0.7
・締付トルク(N・m):15
・バンド幅(mm):19
・6角ナット:11mm
・JANコード:4989999457452
・トラスココード:856-6817
・質量:159g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

TTHC-19224で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 216~224mmの型番TTHC-19224のページです。
型番TTHC-19224に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 216~224mm

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 216~224mm

    TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 67~75mm

    TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 67~75mm

      TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 73~81mm

      TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 73~81mm

        TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 57~65mm

        TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 57~65mm

          TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 76~84mm

          TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 76~84mm

            TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 121~129mm

            TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 121~129mm

              TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 54~62mm

              TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 54~62mm

                Tボルトホースクランプ

                Tボルトホースクランプ

                  Tボルトホースクランプ オールステンレス 35~217mm

                  Tボルトホースクランプ オールステンレス 35~217mm

                    Tボルトホースクランプ オールステンレス 41~97mm

                    Tボルトホースクランプ オールステンレス 41~97mm

                      Tボルトホースクランプ ラッチ付

                      Tボルトホースクランプ ラッチ付

                        ホースクランプ(オールステンレス)

                        ホースクランプ(オールステンレス)

                          ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 184-216mm

                          ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 184-216mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 VOSS トラスコ中山 トラスコ中山 VOSS エスコ JUBILEE
                            通常価格 932円 1,347円 1,332円 1,315円 1,439円 1,130円 1,079円 2,372円 835円 889円 10,268円 299円 6,769円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   2日目   4日目   4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  

                            TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 216~224mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました