(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアスライドテーブル 片側配管タイプ MXQ□Cシリーズ

エアスライドテーブル 片側配管タイプ MXQ□Cシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
6日目
エアスライドテーブル 片側配管タイプ。
【特長】
・テーブル薄肉化による全高低減化、軽量化を実現。
・許容運動エネルギー向上。
・機能、メンテナンスを考慮したテーブル形状。
・取付は従来品MXQシリーズと同等。
・豊富なストロークアジャスタ(オプション)。
・テーブルの「全長短縮タイプ」を設定。
・薄形化設計。
・片側にオートスイッチ取付溝を2本配置。
・薄形化とスイッチ視認性を優先(Φ8、Φ12のみ対応)。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 【使用圧力】0.15~0.7MPa(エンドロック:0.35~0.7MPa) ダンパ付メタルストッパ最低使用圧力は、カタログP.70をご参照ください。
  • 【最大積載質量】ショックアブソーバの場合、水平の数値を記載しています。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

エアスライドテーブル 片側配管タイプ MXQ□Cシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
  1. 星4
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備機構部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/04/28
    生産設備付帯のワーク搬送用摺動部位に対し機構部品として使用しています。当社で扱うワークが極小であることや、設備実装部位のスペース等を鑑み、省スペース化可能な商品として、類似タイプ:MXQ-Bと併用しています。性能や使い勝手が申し分のない商品なのは、過去からの利用実績により既知しているため、今回の類似設備、新増設の際にも同商品を採用しました。今回所望した類似タイプの商品(SMCには在庫確認できた商品)で取り扱いの無い商品があったため、ミスミには今後の更なるラインアップ拡充を期待しています。(全部が困難なのは承知していますが、でき得る限りメーカーに追随したバリエーションの確保をお願いしたいです)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアスライドテーブル 片側配管タイプ MXQ□Cシリーズ

エアスライドテーブル 片側配管タイプ MXQ□Cシリーズ

    エアスライドテーブル 片側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Cシリーズ

    エアスライドテーブル 片側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Cシリーズ

      エアスライドテーブル CTRBシリーズ スライド付形 チューブ内径8・12・16

      エアスライドテーブル CTRBシリーズ スライド付形 チューブ内径8・12・16

        サインロッドレスシリンダ 基本形 REAシリーズ

        サインロッドレスシリンダ 基本形 REAシリーズ

          サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REBRシリーズ

          サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REBRシリーズ

            ロッドレスシリンダ スリット式 ORC10シリーズ

            ロッドレスシリンダ スリット式 ORC10シリーズ

              複合機能付リニアスライドシリンダ LCWシリーズ

              複合機能付リニアスライドシリンダ LCWシリーズ

                エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ

                エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ

                  エアスライドテーブル MXQシリーズ

                  エアスライドテーブル MXQシリーズ

                    潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ

                    潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ

                      エアスライドテーブル 高さ互換タイプ MXQシリーズ

                      エアスライドテーブル 高さ互換タイプ MXQシリーズ

                        エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ MXQ□Bシリーズ

                        エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ MXQ□Bシリーズ

                          エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

                          エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

                            メーカー SMC SMC CHELIC(チェリック) SMC SMC コガネイ CKD SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 - 44,665円 - 54,820円 36,549円 25,598円 - - - 26,604円 - - 26,217円
                            通常出荷日 6日目   19日目   15日目~   6日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目   6日目~   6日目   6日目~   19日目  
                            種類 L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ リニアスライドシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ
                            ガイド方式 リニアガイド形 リニアガイド形 ころがりガイド 基本形 ダイレクトマウント形 ガイドレス リニアガイド リニアガイド形 リニアガイド形 リニアガイド形 リニアガイド形 リニアガイド形 リニアガイド形
                            テーブル材質 ステンレス鋼 ステンレス鋼 アルミ合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ナイロン アルミニウム合金 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            テーブルサイズ幅 (範囲)(mm) 25.1~50.0 25.1~50.0 - - - ~25.0 25.1~50.0 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。