(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
223円 ~ 9,149円
税込価格
245円 ~ 10,064円

設定項目の見える化で何の値を設定しているのかが分かる3画面高精度デジタル圧力ス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定83件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

製品仕様

M5(M5めねじ)の寸法図

製品仕様

01(R1/8)/N01(NPT1/8)の寸法図

ブラケット付き A1(ブラケットA)

A1(ブラケットA)の寸法図

ブラケット付き A2(ブラケットB)

A2(ブラケットB)の寸法図

B パネルマウントアダプタ

B パネルマウントアダプタの寸法図

D パネルマウントアダプタ+前面保護カバー

D パネルマウントアダプタ+前面保護カバーの寸法図

製品仕様

ZSE20(F)/ISE20の外観1
ZSE20(F)/ISE20の外観2
  • 配管仕様:01(R1/8)/N01(NPT1/8)
    配管仕様01:管接続口径R1/8、A 六角対辺10
    配管仕様N01:管接続口NPT1/8、A 六角対辺12
  • ブラケット付き A2(ブラケットB)
    ブラケットBを使用の場合、配管部の寸法を考慮し設置してください。

仕様

型番ZSE20(真空圧)ZSE20F(連成圧)ISE20(正圧)
適用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
圧力仕様定格圧力範囲0.0~-101.0kPa-100.0~+100.0kPa-0.100~+1.000MPa
表示/設定圧力範囲+10.0~-105.0kPa-105.0~+105.0kPa-0.105~+1.050MPa
表示/設定最小単位0.1kPa0.001MPa
耐圧力500kPa1.5MPa
電源仕様電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流25mA以下
保護逆接続保護
精度表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)
繰返し精度±0.2%F.S.±1digit
温度特性±2%F.S.(25℃基準)
スイッチ出力出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力
出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ
スイッチ動作正転出力、反転出力
最大負荷電流80mA
最大印加電圧(NPNのみ)28V
内部降下電圧(残留電圧)1V以下(負荷電流80mA時)
ディレー時間※11.5ms以下(チャタリング防止機能時:20、100、500、1,000、2,000、5,000ms選択)
応差ヒステリシスモード0から可変※2
ウインドコンパレータモード
短絡保護装備
表示単位※3MPa、kPa、kgf/cm2、bar、psi、inHg、mmHgMPa、kPa、kgf/cm2、bar、psi
表示方式LCD
画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)
表示色1)メイン画面:赤/緑
2)サブ画面:橙
表示桁数1)メイン画面:4桁(7セグメント)
2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)
動作表示灯スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙
デジタルフィルタ※40、10、50、100、500、1,000、5,000ms
耐環境保護等級IP40
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
使用温度範囲動作時:-5~+50℃、保存時:-10~+60℃(結露および凍結しないこと)
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
規格UL/CSA(E216656)、CE
コネクタ付リード線長さ2m
  • ※1:デジタルフィルタなし(0ms)時の値です。
  • ※2:印加圧が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の応差を設定しないとチャタリングが発生します。
  • ※3:単位切換機能付きの製品をご使用の場合に設定できます。単位切換機能なしの場合はMPa/kPaのみ選択となります。
  • ※4:ステップ入力に対する90%応答の時間です。
  • ※5:品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

製品仕様

導体断面積0.15mm2(AWG26)
絶縁体外径1.0mm
色相茶、青、黒(3芯)
シース仕上がり外径φ3.4(外径3.4mm)

製品仕様

型番M501N01
管接続口径M5×0.8R1/8NPT1/8
接流体部材質センサ受圧部シリコン
配管ポート(共通)PBT、CB156、耐熱PPS、Oリング:HNBR
配管ポート-C3604(無電解ニッケルめっき)、SUS304、NBR
質量本体22g32g34g
コネクタ付リード線+35g

内部回路と配線例

-N(NPN(1出力))の内部回路と配線例

-N:NPN(1出力)

-P(PNP(1出力))の内部回路と配線例

-P:PNP(1出力)

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
種類
出力方式
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
接液部材質
センサ・モニタ構造
出力点数
入力点数
流体の特性
流体の種類
定格圧力(最大)
定格圧力(最小)
使用温度範囲(℃)
使用湿度範囲(%)
電源電圧の種類
電源電圧(V)
表示部
操作部
ランプ
取得規格
保護構造
用途
単位仕様
詳細タイプ
オプション
取扱説明書
校正証明書
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし

1個

6,389( 7,028円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
あり
なし

1個

6,989( 7,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/ブラケットA(垂直取付)
あり
なし

1個

6,927( 7,620円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/ブラケットA(垂直取付)
あり
あり

1個

7,861( 8,647円 )

9日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/ブラケットB(水平取付)
あり
なし

1個

7,389( 8,128円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

6,884( 7,572円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし

1個

7,224( 7,946円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし

1個

5,651( 6,216円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
あり
なし

1個

6,789( 7,468円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/ブラケットA(垂直取付)
あり
なし

1個

6,907( 7,598円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/ブラケットB(水平取付)
あり
なし

1個

6,989( 7,688円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

6,989( 7,688円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし

1個

7,219( 7,941円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
なし
あり
なし

1個

6,389( 7,028円 )

4日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
あり
なし

1個

6,995( 7,695円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/ブラケットA(垂直取付)
あり
なし

1個

7,389( 8,128円 )

4日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/ブラケットB(水平取付)
あり
なし

6個

6,927( 7,620円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

6,884( 7,572円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし

1個

7,679( 8,447円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
あり
あり

1個

7,607( 8,368円 )

9日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
なし
あり
なし

1個

5,926( 6,519円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

5,864( 6,450円 )

30日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし

1個

6,204( 6,824円 )

9日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
あり
なし

1個

6,789( 7,468円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/ブラケットA(垂直取付)
あり
なし

1個

6,989( 7,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/ブラケットB(水平取付)
あり
なし

1個

6,989( 7,688円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

6,989( 7,688円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし

2個

6,884( 7,572円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
なし
なし

1個

6,966( 7,663円 )

9日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
あり
なし

1個

6,671( 7,338円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付(初期値psi)
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
あり
なし

1個

6,331( 6,964円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし

1個

6,389( 7,028円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

7,890( 8,679円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
あり
なし

1個

6,995( 7,695円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/ブラケットA(垂直取付)
あり
なし

1個

6,927( 7,620円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/ブラケットB(水平取付)
あり
なし

1個

6,927( 7,620円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

8,729( 9,602円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし

1個

9,149( 10,064円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし

1個

5,926( 6,519円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
あり
なし

1個

6,331( 6,964円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/ブラケットB(水平取付)
あり
なし

1個

6,979( 7,677円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし

1個

6,884( 7,572円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
なし
あり
なし

2個

8,008( 8,809円 )

4日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
あり
なし

2個

6,989( 7,688円 )

4日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/ブラケットA(垂直取付)
あり
なし

1個

6,927( 7,620円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/ブラケットB(水平取付)
あり
なし

3個

6,927( 7,620円 )

4日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

6,884( 7,572円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
なし
あり
なし

1個

5,651( 6,216円 )

9日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)/ブラケットB(水平取付)
あり
なし

1個

6,587( 7,246円 )

9日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし

1個

6,603( 7,263円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
あり
なし

1個

8,478( 9,326円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1MPa
-100kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付(初期値psi)
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
あり
なし

1個

6,671( 7,338円 )

6日目

金具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
コネクタ付リード線
-
-
-

1個

771( 848円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

金具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ブラケットA(垂直取付)
-
-
-

1個

309( 340円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

金具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ブラケットB(水平取付)
-
-
-

1個

278( 306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

金具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
パネルマウントアダプタ
-
-
-

1個

223( 245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

金具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
-
-
-

1個

579( 637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

金具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R1/8配管アダブタ
-
-
-

1個

551( 606円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
101kPa
0kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
真空圧用[0.0~-101.0kPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
あり
なし

1個

6,671( 7,338円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
101kPa
0kPa
-5~50
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
真空圧用[0.0~-101.0kPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし

1個

5,651( 6,216円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

設定項目の見える化で何の値を設定しているのかが分かる3画面高精度デジタル圧力スイッチ。
【特長】
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
・測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
・IO-Link対応
・ZSE20(真空圧)/ZSE20F(連成圧)/ISE20(正圧)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ

    2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A

    2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A

      1出力 3画面 デジタル圧力スイッチ 二次電池 25A-ZSE20(F)・ISE20

      1出力 3画面 デジタル圧力スイッチ 二次電池 25A-ZSE20(F)・ISE20

        IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B-L

        IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B-L

          2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B

          2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B

            2+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)

            2+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)

              3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 空気用 ISE70・71シリーズ

              3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 空気用 ISE70・71シリーズ

                2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40A(F)・ISE40Aシリーズ

                2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40A(F)・ISE40Aシリーズ

                  2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ

                  2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ

                    高精度デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE40A(F)・10-ISE40A

                    高精度デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE40A(F)・10-ISE40A

                      薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)・ISE10シリーズ

                      薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)・ISE10シリーズ

                        小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ

                        小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ

                          3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 ISE70G・75G・76G・77Gシリーズ

                          3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 ISE70G・75G・76G・77Gシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 223円 1,408円 8,260円 2,361円 1,572円 286円 509円 368円 230円 12,472円 138円 278円 22,471円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  

                            3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            1. 星3
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%

                            高評価レビュー

                            試作品に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/08
                            自動機の真空引きで部品をピックアップする装置の試作品に使用しました。装置で部品を完全にピックアップしたかどうかの判定用に使っています。想定した通りの機能でした。ミスミですと、価格、納期がすぐにわかります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/08
                            自動機の真空引きで部品をピックアップする装置の試作品に使用しました。装置で部品を完全にピックアップしたかどうかの判定用に使っています。想定した通りの機能でした。ミスミですと、価格、納期がすぐにわかります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備装置の改善
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/26
                            生産設備装置の改善に使用しています。高圧エア装置の圧力管理の為、アナログ圧力計からこのデジタル圧力スイッチに交換しました。良い点は、数値で見て管理できる様になった事です。設定操作なども取扱説明書を見て簡単にできました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備のエアー圧力の管理に使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/02
                            小型のため 設置場所を特に考える必要もないし
                            一度設置したら 故障したことも無いため とてもいい商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製造製品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/27
                            目的の通りの製品で、自社製造製品に使用。カタログでチェックした通りだったので、満足しています。使用上、規格、性能、サイズ、価格等についても満足できていますので、今後も製造製品に使用したいと考えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ISE/ZSEシリーズの表示のゼロクリア方法は?
                            A
                            測定モードにて、△+▽を同時に1秒以上長押ししてください。
                            Q Z/ISE20□シリーズやZ/ISE30Aシリーズにある、オートプリセット機能とは何ですか?
                            A
                            圧力の増減を検出することで、圧力設定を自動で行う機能です。
                            たとえば、吸着確認においてこの機能を使用すると、ワークの吸着/開放を数回繰り返すことで圧力設定を行うことができます。

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました