(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジ・ナット先端キャップ

通常単価(税別)
247円
税込単価
272円

【特長】・内側にねじが切ってあるので、はめ込み後、抜けにくい構造になっています...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    塩化ビニール

型番

557-661 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ネジ・ナット先端キャップ【1~2個入り】 外形図

規格表

ミリ

ネジ・ナット先端キャップ【1~2個入り】 ミリ規格表

ウィット

ネジ・ナット先端キャップ【1~2個入り】 ウィット規格表

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

557-661

M6

1個

247( 272円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側にねじが切ってあるので、はめ込み後、抜けにくい構造になっています。

カタログ

 

557-661で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ・ナット先端キャップの型番557-661のページです。
型番557-661に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ・ナット先端キャップ

ネジ・ナット先端キャップ

    ナットカバー グレー

    ナットカバー グレー

      ターンナット

      ターンナット

        ナットカバー フラット

        ナットカバー フラット

          ナットカバー 座付き

          ナットカバー 座付き

            ナットカバー 内ねじ付

            ナットカバー 内ねじ付

              六角袋ナット用カバー

              六角袋ナット用カバー

                ナットカバー(座金付き対応品・グレー)

                ナットカバー(座金付き対応品・グレー)

                  ボルトキャップ

                  ボルトキャップ

                    カバーキャップ グレー

                    カバーキャップ グレー

                      ねじカバーキャップ

                      ねじカバーキャップ

                        ボルトキャップ(グレー)

                        ボルトキャップ(グレー)

                          キャップD HLDPシリーズ

                          キャップD HLDPシリーズ

                            メーカー 大里 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO アンウェイ アンウェイ SUNCO ニフコ SUNCO 八幡ねじ SUNCO 岩田製作所
                            通常価格 247円 241円 8,610円 136円 209円 189円 198円 114円 251円 88円 122円 267円 900円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            材質 塩化ビニール - - - - - - - - - - - -

                            ネジ・ナット先端キャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました