(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
汎用入力で様々なセンサと接続するIoT状態監視アンプ。【特長】・汎用入力:計測...
項目 | タイプ | 電流入力 | 電圧入力 | ||
---|---|---|---|---|---|
センサ通信ユニット用*1 | |||||
NPN出力 | 形E9NC-AA10 | 形E9NC-AA0 | 形E9NC-VA10 | 形E9NC-VA0 | |
PNP出力 | 形E9NC-AA40 | 形E9NC-VA40 | |||
接続方式 | センサ通信 ユニット用コネクタ コード引き出し(2m) | センサ通信 ユニット用コネクタ | センサ通信 ユニット用コネクタ コード引き出し(2m) | センサ通信 ユニット用コネクタ | |
出力 | 1出力*2 | 2出力*3 | 1出力*2 | 2出力*3 | |
電源電圧 | 通信ユニットを通してコネクタより給電DC24V(20.4V~26.4V)class2 | ||||
消費電力 | 電源電圧24V時 通常モード:1,080mW以下(消費電流45mA以下)、エコ機能ON:840mW以下(消費電流35mA以下)、 エコ機能LO:960mW以下(消費電流40mA以下) | ||||
センサ 入力 範囲 | 電圧範囲 | DC4mA~20mA | DC1V~5V | ||
入力インピーダンス | 250Ω(入力非絶縁) | 204kΩ±1%(入力非絶縁) | |||
繰り返し精度F.S./25℃ | ±0.2%F.S. | ||||
表示精度F.S. | ±0.5%F.S.±2digit | ||||
温度特性F.S. | ±1%F.S. | ||||
制御出力 | 負荷電源電圧: 24VDC(20.4~26.4V) class2以下、 オープンコレクタ出力形 負荷電流: 1~3台連結時100mA以下、 4台以上連結時20mA以下 残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下 負荷電流10~100mA:2V以下 オフ状態電流:0.1mA以下 | 通信ユニットの仕様を 参照してください。 | 負荷電源電圧: 24VDC(20.4~26.4V) class2以下、 オープンコレクタ出力形 負荷電流: 1~3台連結時100mA以下、 4台以上連結時20mA以下 残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下 負荷電流10~100mA:2V以下 オフ状態電流:0.1mA以下 | 通信ユニットの仕様を 参照してください。 | |
応答時間 | 動作・復帰各1/10/100/500ms/1/10/30/60s(初期値500ms) | ||||
表示灯 | 7セグディスプレイ(サブデジタル表示:白色+メインデジタル表示:白色) OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、ZERO表示灯(緑) OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ) | ||||
保護回路 | 電源逆接続保護、 出力短絡保護、 出力逆接続保護 | 電源逆接続保護、 出力短絡保護 | 電源逆接続保護、 出力短絡保護、 出力逆接続保護 | 電源逆接続保護、 出力短絡保護 | |
感度調整 | スマートチューニング【2点チューニング、フルオートチューニング、パーセントチューニング(-99%~99%)】またはマニュアル調整 | ||||
最大連結台数 | 16台 | 形E3NW-ECT 使用時 30台 形E3NW-CCL 使用時 16台 | 16台 | 形E3NW-ECT 使用時 30台 形E3NW-CCL 使用時 16台 | |
相互干渉防止台数 | なし | ||||
機能 | 動作モード | NO(検出時ON)/NC(非検出時ON) | |||
ゼロリセット | あり | ||||
タイマ | タイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショットから選択可能 1ms~9999ms | ||||
スケーリング機能 | 上限値と下限値を設定(-1999.9999~9999.9999、最小単位0.001) | ||||
設定リセット*4 | イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能 | ||||
エコモード | OFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能 | ||||
バンク切替設定 | BANK1~4から選択可能 | ||||
出力1設定 | 通常検出モード/ウインドコンパレータ(エリア)検出モードから選択可能 | ||||
出力2設定 | - | 通常検出モード/ ウインドコンパレータ (エリア)検出モード/ エラー出力モードから 選択可能 | - | 通常検出モード/ ウインドコンパレータ (エリア)検出モード/ エラー出力モードから 選択可能 | |
ヒス幅設定 | 標準設定もしくはユーザ設定から選択可能、ユーザ設定の場合、ヒス幅可変0~9999.9999まで設定可能 | ||||
表示切替 | 通常表示/ピークボトム表示/CH番号表示から選択可能(しきい値操作時は設定値表示) | ||||
キーロック | あり | ||||
センサヘッド供給可能電流 および周囲温度範囲 | 動作時: センサ消費電流40mA以下: 1~2台連結時:0~55℃、3~10台連結時:0~50℃、1~16台連結時:0~45℃、17~30台連結時:0~40℃ *5 センサ消費電流100mA以下: 1台:0~55℃、2~7台連結時:0~50℃、8~12台連結時:0~45℃ センサ消費電流200mA以下: 1台:0~55℃、2~5台連結時:0~50℃ 保存時:-30 ~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
高度 | 2,000m以下 | ||||
設置環境 | 汚染度3 | ||||
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2h | ||||
衝撃(耐久) | 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||||
保護構造 | IEC規格 IP50 | ||||
質量(梱包状態/本体のみ) | 約95g/約45g | 約65g/約25g | 約95g/約45g | 約65g/約25g | |
材質 | ケース | ポリカーボネート(PC) | |||
カバー | ポリカーボネート(PC) | ||||
コード | 塩化ビニル(PVC) | ||||
付属品 | 取扱説明書、ECONケーブル接続用プラグコネクタ6pin(形XN2A-1670)1個 |
*1.通信ユニットはEtherCATタイプ形E3NW-ECT、CC-Linkの形E3NW-CCLに対応しています。形E3NW-CRTでは使用できません。
*2.コード引出の出力は各アンプユニットのセンサ出力1が出力されます。
*3.2つのセンサ出力がネットワークを通してPLCに割り付きます。
PLCのネットワーク経由での操作により、各種設定変更・検出値読み出しが可能です。
*4.BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。
*5.17~30台連結は形E9NC-VA0/AA0のみとなります。
Loading...
汎用入力で様々なセンサと接続するIoT状態監視アンプ。
【特長】
・汎用入力:計測値を電圧(DC1~5V)または電流(DC4~20mA)でアナログ出力するセンサヘッドを接続可能。
・スケーリング:アナログ入力値を任意の値に交換して表示可能(上限値を設定:-1999.9999~9999.9999)。
・連結台数:最大30台。
この商品に近い類似品がありませんでした。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針