(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MAU3222DS-050L
アクチュエータユニットミニ(リンクタイプ)(MAU3222DS) アクチュエータユニットミニ

アクチュエータユニットミニ(リンクタイプ)(MAU3222DS) MAU3222DS-050L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,224円
税込単価
21,146円

イマオコーポレーション 一軸アクチュエータ アクチュエータユニットミニ(リンク...

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    本体
  • カバー:
    あり
  • リード(mm):
    1
  • 呼び(高さ):
    34
  • テーブル:
    ロング1個
  • グリース:
    標準
  • 潤滑ユニット有無:
    なし
  • リテーナ有無:
    なし
  • モータ有無:
    なし(お客様にて組み込み)
  • テーブル長 L1(mm):
    39
  • テーブル幅 W1(mm):
    30
  • アンプ電圧:
    なし
  • テーブル表面処理:
    なし
  • 台形ねじ軸径(φ):
    6

型番

MAU3222DS-050L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MAU3222DS-050L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
回転方向
ストロークS(mm)
本体全長LB(mm)
操作シャフト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAU3222DS-050L

50
117

1個

19,224( 21,146円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 一軸アクチュエータ アクチュエータユニットミニ(リンクタイプ)(MAU3222DS)。

MAU3222DS-050Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクチュエータユニットミニ(リンクタイプ)(MAU3222DS)の型番MAU3222DS-050Lのページです。
型番MAU3222DS-050Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクチュエータユニットミニ(リンクタイプ)(MAU3222DS)

アクチュエータユニットミニ(リンクタイプ)(MAU3222DS)

    アクチュエータユニットミニ(MAU3222SS)

    アクチュエータユニットミニ(MAU3222SS)

      アクチュエータユニット(リンクタイプ)(MAU5040DS)

      アクチュエータユニット(リンクタイプ)(MAU5040DS)

        アクチュエータユニット(開閉リンクタイプ)(MAU5040DW)

        アクチュエータユニット(開閉リンクタイプ)(MAU5040DW)

          アクチュエータユニット(開閉タイプ)(MAU5040SW)

          アクチュエータユニット(開閉タイプ)(MAU5040SW)

            アクチュエータユニット(MAU5040SS)

            アクチュエータユニット(MAU5040SS)

              【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB5シリーズ

              【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB5シリーズ

                【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB6シリーズ

                【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB6シリーズ

                  【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 半密閉型ベルト駆動タイプ E-MTB5シリーズ

                  【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 半密閉型ベルト駆動タイプ E-MTB5シリーズ

                    【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB10シリーズ

                    【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB10シリーズ

                      【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 半密閉型ベルト駆動タイプ E-MTB6シリーズ

                      【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 半密閉型ベルト駆動タイプ E-MTB6シリーズ

                        【エコノミーシリーズ】アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB22シリーズ

                        【エコノミーシリーズ】アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB22シリーズ

                          【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB17シリーズ

                          【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB17シリーズ

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 19,224円 18,799円 27,279円 45,769円 55,899円 27,825円 - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   21日目   21日目   3日目   3日目~   19日目~   19日目~   19日目~   19日目~   19日目~   19日目~   19日目~  
                            本体/周辺部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            カバー あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり なし あり
                            リード(mm) 1 1 3 3 3 3 40 40 40 32 40 40 40
                            呼び(高さ) 34 34 58 58 58 58 54 56 54 78.5 56 138 107
                            テーブル ロング1個 ロング1個 ロング1個 ロング2個 ロング2個 ロング1個 ロング1個 ロング1個 ロング1個 ロング1個 ロング1個 ロング1個 ロング1個

                            アクチュエータユニットミニ(リンクタイプ)(MAU3222DS)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MAU3222DS-050R
                            MAU3222DS-050Y
                            MAU3222DS-050Z
                            MAU3222DS-100L
                            MAU3222DS-100R
                            MAU3222DS-100Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            回転方向 ストロークS
                            (mm)
                            本体全長LB
                            (mm)
                            操作シャフト

                            19,224円

                            ( 21,146円 )
                            1個 -

                            3日目

                            50117

                            19,224円

                            ( 21,146円 )
                            1個 -

                            3日目

                            50117

                            19,224円

                            ( 21,146円 )
                            1個 -

                            3日目

                            50117

                            20,229円

                            ( 22,252円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100167

                            20,229円

                            ( 22,252円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100167

                            20,229円

                            ( 22,252円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100167

                            一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました