(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートタッパC型

オートタッパC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
999,999,999円
税込単価
1,099,999,999円

超スリム設計の自動定寸機能内蔵タッパ。【特長】・タップ深さのバラツキを±0.2...

詳細情報を確認する

型番

AUTO-C30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番φD1Lタッピング能力 dメートル取付部
AUTO-C3055mm225mmM20~M30M30

型番リスト

型番
φD1(mm)
L(mm)
タッピング能力 dメートル
取付部
F1(mm)
F2(mm)
φD2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AUTO-C30

55
225
M20~M30
M30
7.5
7.5
55

1個

999,999,999( 1,099,999,999円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超スリム設計の自動定寸機能内蔵タッパ。
【特長】
・タップ深さのバラツキを±0.2mmに抑えることができ、止まり穴のタッピング作業に最適です
・旋盤、多軸専用機用

AUTO-C30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オートタッパC型の型番AUTO-C30のページです。
型番AUTO-C30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートタッパC型

オートタッパC型

    メガシンクロタッピングホルダ C5/C6

    メガシンクロタッピングホルダ C5/C6

      オートタッパE型

      オートタッパE型

        大昭和精機 オートタッパB型

        大昭和精機 オートタッパB型

          SKB型タッパー

          SKB型タッパー

            HA-M型タッパー

            HA-M型タッパー

              HSKシャンクSA-Ⅲ型

              HSKシャンクSA-Ⅲ型

                HA-M-OHC型タッパー

                HA-M-OHC型タッパー

                  STシャンクSA-Ⅵ型

                  STシャンクSA-Ⅵ型

                    MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

                    MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

                      MT-SA-VI型タッパー(モールステーパシャンク)

                      MT-SA-VI型タッパー(モールステーパシャンク)

                        MT-SA-I型タッパー(モールステーパシャンク)

                        MT-SA-I型タッパー(モールステーパシャンク)

                          MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)

                          MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機
                            通常価格 999,999,999円 29,300円 30,600円 35,520円 19,527円 31,663円 76,913円 32,190円 46,668円 37,995円 31,663円 31,663円 37,807円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   5日目   6日目   4日目~   6日目   4日目   6日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~  

                            オートタッパC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました