(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性チューブジョイントノズル

導電性チューブジョイントノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,687円
税込単価
12,856円

【特長】・イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

ER-VAJT-64 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ER-VAJT-64

1個

11,687( 12,856円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

ER-VAJT-64で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性チューブジョイントノズルの型番ER-VAJT-64のページです。
型番ER-VAJT-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性チューブジョイントノズル

導電性チューブジョイントノズル

    形状保持チューブジョイントノズル

    形状保持チューブジョイントノズル

      ストレートバーノズル 320mm

      ストレートバーノズル 320mm

        コネクタ付ケーブル ER-VCCJ5

        コネクタ付ケーブル ER-VCCJ5

          放電針ユニット ER-VWANT

          放電針ユニット ER-VWANT

            放電針ユニット ER-TFANT

            放電針ユニット ER-TFANT

              スマートACイオナイザ ASIBS/ASIBL オプション

              スマートACイオナイザ ASIBS/ASIBL オプション

                イオンジェットノズル NIH-55 オプション

                イオンジェットノズル NIH-55 オプション

                  除電エアーガン 594-MR・GI-04B

                  除電エアーガン 594-MR・GI-04B

                    デジタル静電電位測定器 KSD-1000・KSD-2000

                    デジタル静電電位測定器 KSD-1000・KSD-2000

                      直流送風式除電器 KD-410

                      直流送風式除電器 KD-410

                        オーバーヘッドイオナイザ IOH-03/IOH-02

                        オーバーヘッドイオナイザ IOH-03/IOH-02

                          パワーユニット G165

                          パワーユニット G165

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic 春日電機(イオナイザー) 春日電機(イオナイザー) 春日電機(イオナイザー) 春日電機(イオナイザー) 春日電機(イオナイザー) 春日電機(イオナイザー) SIMCO(シムコジャパン)
                            通常価格 11,687円 11,584円 26,220円 2,742円 13,899円 4,991円 1,676円 8,397円 28,551円 78,899円 68,899円 193,142円 57,382円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   19日目  

                            導電性チューブジョイントノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました