(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LS1型スタンド レベル付

LS1型スタンド レベル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,910円
税込単価
41,701円

レベル(丸型水準器)付で水平合わせに便利な工作顕微鏡「ツールスコープ」用のスタ...

詳細情報を確認する

型番

TS-LS1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-LS1

1個

37,910( 41,701円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レベル(丸型水準器)付で水平合わせに便利な工作顕微鏡「ツールスコープ」用のスタンド。

TS-LS1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LS1型スタンド レベル付の型番TS-LS1のページです。
型番TS-LS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LS1型スタンド レベル付

LS1型スタンド レベル付

    LS2型スタンド レベル付

    LS2型スタンド レベル付

      LUA型スタンド レベル付

      LUA型スタンド レベル付

        LM型スタンド レベル付

        LM型スタンド レベル付

          LMA型スタンド レベル付

          LMA型スタンド レベル付

            LH型スタンド レベル付

            LH型スタンド レベル付

              H型スタンド

              H型スタンド

                S型スタンド

                S型スタンド

                  UA型スタンド

                  UA型スタンド

                    H-SS型スタンド

                    H-SS型スタンド

                      O-Z型スタンド

                      O-Z型スタンド

                        O型メカニカルスタンド

                        O型メカニカルスタンド

                          N型スタンド TS-N

                          N型スタンド TS-N

                            メーカー 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機
                            通常価格 37,910円 55,240円 39,710円 41,520円 30,060円 20,880円 12,529円 35,899円 39,899円 16,899円 25,547円 43,387円 39,899円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 サポータ・スタンド サポータ・スタンド サポータ・スタンド サポータ・スタンド サポータ・スタンド サポータ・スタンド サポータ・スタンド サポータ・スタンド サポータ・スタンド サポータ・スタンド サポータ・スタンド サポータ・スタンド サポータ・スタンド
                            移動量(mm) 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - 60 X20、Y30、Z55
                            移動方向 1方向(垂直方向) 1方向(垂直方向) 1方向 1方向 1方向 1方向 - - 1方向 1方向 Z軸1方向 - -

                            LS1型スタンド レベル付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました